Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
5-летняя гарантия

Разработано с уверенностью

Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.

В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.

Применяются условия гарантии

Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД

  • Диапазон измерения

    до 750 л/мин

  • Диапазон температур продукта

    От -10 до 85 °C

  • Макс. рабочее давление

    16 бар

  • Смачиваемые материалы

    PEEK, нержавеющая сталь, FKM, EPDM
    Электроды: 1.4404/316L

Область применения

Picomag Inline is the economical magmeter for many applications in secondary circuits with conductive liquids in all industries. End customers, skid builders, equipment manufacturers and system integrators value the space-saving Picomag Inline for its flexible installation capabilities. Additionally, its future-oriented, intuitive operation via SmartBlue app on every Bluetooth-enabled smartphone or tablet ensures fast, secure and simple commissioning.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.


Device properties

  • High shock and vibration resistance

  • Degree of protection: IP65/67

  • Empty pipe detection

  • Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app

  • IO-Link and various I/Os for all line-sizes

  • 1.4" TFT color display with backlight

Преимущества

  • Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection

  • Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement

  • Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing

  • Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality

  • Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app

  • Instant local process monitoring – large, user-friendly display of all measurement activities

  • Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link

Видео

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products