Краткие характеристики
-
Совместимость с пробоотборным зондом
Зонд Raman Rxn-10
-
Смачиваемые материалы
Корпус: нержавеющая сталь 316L
Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов
Технологическое соединение: PG13.5
Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой соответствует классу обработки ASME BPE SF4
Клей: совместим с требованиями USP, класс VI, и стандарта ISO 10993 -
Метод стерилизации
Автоклавирование
Область применения
Raman bIO-Optics are versatile immersion optics used in conjunction with the Rxn-10 probehead and compatible with standard bioreactor ports. The fixed focus design provides long-term measurement stability along with superior signal performance, essential for transferable, high performance Raman-based bioprocess analysis. Available in industry standard lengths, Raman bIO-Optics are ideally suited for both glass and plastic benchtop bioreactor/fermenter applications requiring headplate entry.
Cell culture: glucose, lactate, glutamine, amino acids, cell density, titer
Fermentation: glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass
Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients
Преимущества
Immersion optics for multi-component bioprocess measurement
Compatible with standard bioreactor ports
Fixed-focus design
Available in 12 mm diameter with Pg 13.5 threaded connector
120, 220, 320, or 420 mm lengths
Autoclavable