Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture Raman Rxn-45 probe side view aiming right

Raman Rxn-45 probe

The ultimate in compatibility for bioprocess manufacturing

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Спектральный охват

    Спектральный охват зонда ограничен охватом используемого анализатора.

  • Максимальная мощность лазера в головке зонда (мВт)

    < 499

  • Пробоотборный интерфейс

    Температура:
    -30...150 °C/-22...302 °F
    Диапазон температур:
    ≤ 30 °C/мин.
    ≤ 54 °F/мин.

  • Давление

    Макс. давление:
    13,8 бар изб./200 фнт/кв. дюйм изб.

  • Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями

    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов
    Технологическое соединение: PG13,5 для корпусов датчиков отраслевого стандарта, возможна поставка сварных соединителей для портов
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой
    Клей: совместим с требованиями USP, класс VI, и стандарта ISO 993

  • Оптоволоконный кабель

    Кабель приобретается отдельно

  • Длина

    120 мм/4,73"

  • Диаметр

    12 мм/0,48"

  • Метод стерилизации

    CIP/SIP

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион