Корпус: нержавеющая сталь 316L Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов Технологическое соединение: PG13,5 для корпусов датчиков отраслевого стандарта, возможна поставка сварных соединителей для портов Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой Клей: совместим с требованиями USP, класс VI, и стандарта ISO 993
The Raman Rxn-45 probe capitalizes on the power of Raman in bioprocess manufacturing by measuring multiple, specific components in real-time for continuous, around-the-clock process feedback. It also meets the daunting sampling requirements of compliance, sterilization, port compatibility, and convenience. The Raman Rxn-45 probe was designed for installation in development and cGMP stainless-steel reactors and is successfully used to provide an analytical “eye” into large-scale bioprocesses.
Cell culture: glucose, lactate, amino acids, cell density, titer, and more
Fermentation: glucose, glycerol, acetate, methanol, ethanol, biomass, and more
Преимущества
Measures multiple components in real-time for automated 24/7 process feedback
Provides long-term measurement stability
Offers a suitable surface finish for cGMP manufacturing
Provides compatibility with industry standard bioreactor side ports and sensor housings
Offers the flexibility of being installed in development and production reactors
Reduces sterilization and cleaning burdens with CIP/SIP standard compatibility
Рамановская спектроскопия — передовая технология оптического анализа
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Макс. давление: 13,8 бар изб./200 фнт/кв. дюйм изб.
Материалы, находящиеся в контакте с жидкостями
Корпус: нержавеющая сталь 316L Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов Технологическое соединение: PG13,5 для корпусов датчиков отраслевого стандарта, возможна поставка сварных соединителей для портов Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой Клей: совместим с требованиями USP, класс VI, и стандарта ISO 993
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (публикация)
Версия на английском языке - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Брошюра о компетенции (CP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Пример из практики (CS)
Версия на английском языке - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
Информационная статья (WP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .