Adeptly harness the power of Raman spectroscopy with the Raman Rxn2 analyzer. Designed for use in analytical laboratories with model transfer capabilities, the Raman Rxn2 is heavily relied on for routine sample identification, support of R&D projects, early process development, and scale-up settings for in situ analysis. Available as a benchtop or on a mobile wheeled cart, the Raman Rxn2 offers location convenience and portability for process development laboratories.
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Starter: 10 см-1 (в среднем) Базовая модель (в среднем): 5 см-1 (532 нм) 4 см-1 (785 нм) 5 см-1 (1000 нм) Гибрид: 4 см-1 (785 нм) в среднем
Каналы
Starter: один канал Базовая модель: до четырех каналов Гибрид: до двух каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Starter: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Базовая модель: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Starter: 10 см-1 (в среднем) Базовая модель (в среднем): 5 см-1 (532 нм) 4 см-1 (785 нм) 5 см-1 (1000 нм) Гибрид: 4 см-1 (785 нм) в среднем
Каналы
Starter: один канал Базовая модель: до четырех каналов Гибрид: до двух каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Starter: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Базовая модель: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой)
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Сертификаты для взрывоопасных зон
ATEX, CSA, IECEx
Принцип измерения
Рамановская спектроскопия
Спектральный охват
150–4350 см-1 (532 нм)
Спектральное разрешение
5 см-1 (532 нм)
Каналы
До четырех каналов
Температура
Эксплуатация: 15...30 °C 59...86 °F Хранение: - 15...50 °C 5...122 °F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
100–240 В, 50–60 Гц, ±10%
Потребляемая мощность (Вт)
400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
120
Размеры (ширина x высота x глубина)
Настольная модель: 279 x 483 x 592 мм 10,99 x 19,02 x 23,31" Модель тележки: 685 x 1022 (до столешницы) x 753 мм 26,97 x 40,24 (до столешницы) x 29,65"
Вес
Базовая модель: 32 кг/71 фнт Модель тележки: 93 кг/205 фнт
Совместимость с пробоотборным зондом
Raman Rxn-10 с дополнительной оптикой Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Настольный вариант (стандарт) или колесная тележка
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (публикация)
Версия на английском языке - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (публикация)
Версия на английском языке - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .