The Raman Rxn4 analyzer powered by Kaiser Raman technology is the optimal choice for manufacturing or process environments. Raman Rxn4 provides high-resolution performance for in situ, real-time measurement and control. It features unique self-monitoring, diagnostics, and self-calibration to ensure the validity of each measurement. Stackable in a standard 19" rack, the Raman Rxn4 saves valuable space on the production floor. It is also offered with an optional stainless steel NEMA 4X enclosure.
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Повышенная безопасность производства, стабильное качество продукции и оптимизация процессов. Рамановская спектроскопия позволяет измерять состав и молекулярную структуру проб по принципу "из лаборатории в процесс".
Базовая модель и гибрид: 100–240 В, 50–60 Гц, ±10% Корпусное исполнение: 120 В ±10%, 60 Гц -ИЛИ- 230 В ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)
Базовая модель и гибрид: 400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе) Корпусное исполнение: 1560 (макс.) 1560 (типично при запуске) 750 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
Базовая модель и гибрид: 120 Корпусное исполнение: 240
Размеры (ширина x высота x глубина)
Базовая модель и гибрид: 483 x 267 x 556 мм 19,02 x 10,52 x 21,89" Корпусное исполнение:(с дополнительной тележкой) 1175 x 1480 x 826 мм 46,26 x 58,27 x 32,52"
Базовая модель и корпусное исполнение: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Базовая модель и гибрид: 19-дюймовая стойка в комплекте Корпусное исполнение: корпус NEMA 4X; для настенного монтажа, тележки или стенда
Сертификаты для взрывоопасных зон
Базовая модель и гибрид: ATEX, CSA, IECEx Корпусное исполнение: заказ различных вариантов по телефону
Базовая модель и гибрид: 100–240 В, 50–60 Гц, ±10% Корпусное исполнение: 120 В ±10%, 60 Гц -ИЛИ- 230 В ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)
Базовая модель и гибрид: 400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе) Корпусное исполнение: 1560 (макс.) 1560 (типично при запуске) 750 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
Базовая модель и гибрид: 120 Корпусное исполнение: 240
Размеры (ширина x высота x глубина)
Базовая модель и гибрид: 483 x 267 x 556 мм 19,02 x 10,52 x 21,89" Корпусное исполнение: (с дополнительной тележкой) 1175 x 1480 x 826 мм 46,26 x 58,27 x 32,52"
Базовая модель и корпусное исполнение: Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой) Гибрид: Канал 1 — Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой) Канал 2 — Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой)
Интерфейс автоматизации
OPC Modbus HTTPS (возможны другие варианты под заказ)
Варианты монтажа
Базовая модель и гибрид: 19-дюймовая стойка в комплекте Корпусное исполнение: корпус NEMA 4X; для настенного монтажа, тележки или стенда
Сертификаты для взрывоопасных зон
Базовая модель и гибрид: ATEX, CSA, IECEx Корпусное исполнение: заказ различных вариантов по телефону
Принцип измерения
Рамановская спектроскопия
Спектральный охват
Базовая модель и корпусное исполнение: 150–4350 см-1 (532 нм)
Спектральное разрешение
Базовая модель и корпусное исполнение (в среднем): 5 см-1 (532 нм)
Каналы
Базовая модель и корпусное исполнение: до четырех каналов
Температура
Базовая модель: Эксплуатация: 5...35 °C/41...95 °F Хранение: -15...50 °C/5...122 °F Корпусное исполнение: Эксплуатация: 5...50 °C/41...122 °F Хранение: от -15 до 50° C/от 5 до 122°F
Относительная влажность
20...80%, без конденсации
Входное напряжение
Базовая модель: 100–240 В, 50–60 Гц, ±10% Корпусное исполнение: 120 В ±10%, 60 Гц -ИЛИ- 230 В ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (Вт)
Базовая модель: 400 (макс.) 250 (типично при запуске) 120 (типично при работе) Корпусное исполнение: 1560 (макс.) 1560 (типично при запуске) 750 (типично при работе)
Время прогрева (минуты)
Базовая модель: 120 Корпусное исполнение: 240
Размеры (ширина x высота x глубина)
Базовая модель и гибрид: 483 x 267 x 556 мм 19,02 x 10,52 x 21,89" Корпусное исполнение: (с дополнительной тележкой) 1175 x 1480 x 826 мм 46,26 x 58,27 x 32,52"
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (публикация)
Версия на английском языке - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (публикация)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (публикация)
Версия на английском языке - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (публикация)
Версия на английском языке - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Брошюра о компетенции (CP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Пример из практики (CS)
Версия на английском языке - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the LNG industry - Real-time
composition measurement of LNG process streams
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 04/2022
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,powered by Kaiser Raman technology, for the LNG industry / Oil & Gas industry (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS
and Raman measurement
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 11/2023
New version available in English
A portfolio overview brochure about our TDLAS and Raman spectroscopy analyzer systems for the LNG / Oil & Gas industry (includes the SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, Raman Rxn4 and Raman Rxn5 analyzers, and the Raman Rxn-41 probe).
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Информационная статья (WP)
Версия на английском языке - 08/2023
New version available in English
This whitepaper details the GERG report findings on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for th e reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
Информационная статья (WP)
Версия на английском языке - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .