Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Deltabar PMD78B

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Details

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики/Применение

    Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology.
    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Доп.информация

    Heartbeat Technology,
    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
    LED Module,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities
    HistoROM

  • Питание / Коммуникация

    Ex d, Ex e, non-Ex::
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • Погрешность

    Standard:
    up to 0.1 %

  • Длительная стабильность

    0.025 % of URL/ year
    0.05 % of URL/ 5 years
    0.10 % of URL/ 10 years

  • Температура окружающей среды

    -54°C...+85°C

  • Рабочая температура

    -40°C...+400°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    160 бар

  • Диапазон измерения давления

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600 psi)

  • Смачиваемые части

    316L, AlloyC,
    Тантал, Монель

  • Присоединение к процессу

    Резьба:
    MNPT1/2, G1/2
    Фланец:
    NPS 2"...4", DN50...100

  • Макс. значение измерения

    160м H2O

  • Связь

    4...20 мA HART

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Опции

    Сенсорное управление

  • Диапазон применения

    Keine

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики

    Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement.
    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Напряжение питания

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • Погрешность

    Standard:
    up to 0.1 %

  • Длительная стабильность

    0.025 % of URL/ year
    0.05 % of URL/ 5 years
    0.10 % of URL/ 10 years

  • Рабочая температура

    -40°C...+400°C

  • Температура окружающей среды

    -40°C...+85°C

  • Рабочий диапазон

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    5 мбар

  • Сопротивление вакуума

    50 мбар

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    100:1

  • Макс. избыточное давление

    160 бар

  • Присоединение к процессу

    Резьба: MNPT1/2, G1/2
    Фланец: NPS 2"...4", DN50...100

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,
    Тантал,
    Монель
    PTFE
    Золото

  • Материал прокладки

    PTFE, FKM,
    EPDM, FFKM

  • Заполняющая жидкость:

    Silicone oil,
    inert oil,
    vegetable oil,
    low- / high temperature oil

  • Материал корпуса

    Aluminium, 316L

  • Связь

    4...20 мA HART

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Доп. информация

    Heartbeat Technology,
    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
    LED Module,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities,
    HistoROM

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион