Краткие характеристики
-
Время отклика
t50 = 2,5 с
t90 = 9,5 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
-
Диапазон рабочих температур
PT 100:
-40 °C ...160 °C
(-40 °F ... 320 °F) -
Максимальная длина по запросу
до 900,00 мм (35,4'')
Область применения
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
Designed for critical hygienic / aseptic applications in life sciences, food & beverage
RTD self-calibration in processes such as SIP, UHT, edible oil refining, industrial deep fat frying
Measuring range: -40 to 190 °C (-40 to 374 °F)
Protection class: IP65/67 or IP69
Signal output: 4 to 20 mA, HART®
Optional: Secure Bluetooth® and/or WirelessHART® (requires FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Explosion protection, e.g. ATEX/IECEx
Преимущества
Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures
True RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect; Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90
Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology
Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events; 24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration
Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety
Highest temperature measurement precision: individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy
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
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Компактный термометр в метрическом исполнении для применения в
гигиеничных и асептических условиях
Связь через интерфейс HARTEN RU 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01292TRU_0822-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Мониторинг калибровки iTHERM TrustSens
Регистратор Memograph M RSG45 в сочетании с датчиком iTHERM TrustSens
TM37x и программой Field Data Manager (FDM)EN RU 15/12/202230/11/2018Язык:
Русский
Версия:
15/12/2022
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
BA01887RRU_0222-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Компактный термометр в метрическом стиле с функцией самокалибровки
Обмен данными по протоколу HARTEN RU 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201820/08/2018Язык:
Русский
Версия:
31/10/2022
Размер файла:
4.4 MB
Имя файла:
BA01581TRU_0622-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Компактный термометр с функцией самокалибровки
Связь по протоколу HART®EN RU 19/01/202331/03/202220/01/202126/07/201823/02/2018Язык:
Русский
Версия:
19/01/2023
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01272TRU_0523-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Язык:
Английский
Версия:
13/05/2022
Размер файла:
326.3 KB
Имя файла:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART® communication
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN RU 07/03/2022Язык:
Английский
Версия:
07/03/2022
Размер файла:
409.6 KB
Имя файла:
XA02834TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Язык:
Английский
Версия:
15/09/2023
Размер файла:
800.3 KB
Имя файла:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (публикация)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature
measurement
solution
100% compliance, 0% effort
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser
offers
optimized process verification and higher safety at minimum effort to
users in the
life sciences and food & beverage industries.
The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating
temperature
sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA-
compliant process verification, automated, audit-proof documentation and
enables
predictive maintenance.Язык:
Английский
Версия:
08/02/2019
Размер файла:
535.3 KB
Имя файла:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-