Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiline System CA80PH - Высокоточный анализатор для измерения содержания фосфатов

Анализатор жидкости промышленный
Liquiline System CA80PH

Колориметрическая система мониторинга сточных вод и оптимизации процесса удаления фосфора

CA80PH
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Колориметрические анализаторы

  • Характеристики

    Анализатор для определения содержания ортофосфатов в водных растворах
    Соответствует условиям стандартного колориметрического принципа измерения – метод молибдена синего – в соответствии со стандартом DIN EN 1189 или метод ванадата молибдата.

  • Размер

    Корпус
    793 x 530 x 417 мм
    31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
    Корпус (опора)
    1723 x 930 x 654 мм
    67.83 x 36.61 x 25.74 дюйма

  • Конструкция

    Открытая конструкция, шкаф и корпус с опорой
    Высокопрочный пластик ASA-PC, дополнительная опора из стали с покрытием

  • Рабочая температура

    4... 40 °C (39,2 ... 104 °F)

  • Температура окружающей среды

    5 .... 40 °C
    Уличное исполнение: - 20 ... 40 °C

  • Рабочее давление

    при атмосферном давлении, < 0,2 бар

  • Расход проб

    мин. 5мл/мин

  • Консистенция проб

    Содержание взвешенных твердых частиц
    Мутность < 50 ЕМФ, водный, гомогенизированный

  • Применение

    Мониторинг и оптимизация производительности станций очистки муниципальных и промышленных сточных вод

  • Источник питания

    100 ... 120 В пер. тока/200... 240 В пер. тока ± 10%
    24 В пост. тока ± 10%
    50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц

  • Выходной сигнал

    2x 0/4...20 мА
    Modbus RS485/TCP

  • Входной сигнал

    1 или 2 измерительных канала
    1...4 цифровых входа для датчиков с протоколом Memosens (опционально)

  • Диапазон измерения

    0,05...2,5 мг/л PO4-P (синий метод)
    0,05...10 мг/л PO4-P (синий метод)
    0,05...10 мг/л с разбавлением до макс. 2.5 ... 500 мг/л PO4-P (синий метод)
    0,5...20 мг/л PO4-P (желтый метод)
    0,5...50 мг/л PO4-P (желтый метод)
    0,5...50 мг/л с разбавлением до макс. 10 ... 1000 мг/лl PO4-P (желтый метод)

  • Расходные материалы

    Реагенты и стандартные растворы CY80H, а также чистящий раствор CY800 ("синий метод") необходимы для работы прибора. Стандартное техническое обслуживание выполняется с использованием запасных частей из комплекта для технического обслуживания CAV800.