Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Turbimax CUS51D интеллектуальный датчик, не требующий обслуживания, для применения в водоснабжении и очистке сточных вод

Датчик мутности и взвешенных частиц
Turbimax CUS51D

Датчик Memosens для измерения содержания взвешенных веществ и мутности в воде, сточных водах и системах водообеспечения.

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Wastewater, process water and primary water treatment applications.
    Turbidity and suspended solids measurement at all stages of the wastewater treatment process and at primary water treatment applications with medium to high turbidities.

  • Монтаж

    Insitu (immersion in process or retractable holder), extractive with sample and flow cell

  • Конструкция

    40 mm sensor, stainless steel

  • Габаритные размеры

    194 mm x 40 mm

  • Материал

    Stainless steel 316L

  • Диапазон измерения

    For formazin: 0 to 4000 FNU
    Display range up to 9999 FNU
    For sludge: 0 to 300 g/L
    The achievable measuring range depends very much on the media

  • Подключение

    G1, NPT3/4"

  • Степень защиты

    IP68 (1 m / 3.3 ft) water column with 1N KCl during 60 days

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Мутность на выходе станции водоочистки , содержание твердых частиц в биологическом процессе и в различных илах

  • Монтаж

    На месте (погружение в процесс или выдвижной держатель), возможность извлечения с пробой и проточной ячейкой

  • Диапазон измерения

    Формазин: 0 ... 4000 ЕМФ
    Отображаемый диапазон: до 999 ЕМФ
    Шлам: 0 ... 300 г/л
    Достижимый диапазон измерения в значительной степени зависит от измеряемой среды.

  • Принцип измерения

    Рассеянный свет по углу 90°/135° и 4-лучевой перекрестный свет

  • Конструкция

    датчик 40 м, нержавеющая сталь

  • Материал

    нержавеющая сталь 316L

  • Габаритные размеры

    194 мм x 40 мм

  • Рабочая температура

    Рабочая температура: -5...50°C
    Температура окружающей среды: -20...60°C

  • Подключение

    G1, NPT3/4

  • Степень защиты

    IP68 (1 м/3,3 фута) водного столба с 1N KCl в течение 60 дней