Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Nivector FTI26

Емкостной датчик уровня
Nivector FTI26

Для всех типов порошкообразных и мелкозернистых сред, прежде всего, в пищевой промышленности

FTI26
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Компактный, для всех видов порошкообразных/мелкозернистых сыпучих продуктов

  • Доп.информация

    Активная компенсация отложений

  • Питание / Коммуникация

    12 ... 30 В пост. тока

  • Температура окружающей среды

    -20°C...60°C
    (-4°F...140°F)

  • Рабочая температура

    -40°C...80°C
    (-40°F...176°F)

  • Смачиваемые части

    PC, ECTFE
    "Защита"
    Материал PBT-GF из списка FDA
    (в соответствии с 21 CFR 177.1660)

  • Присоединение к процессу

    G1

  • Связь

    12...30 В пост. тока
    IO-Link

  • Сертификаты безопасности

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, EAC Ex

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

  • Гигиенические сертификаты

    3-A, EHEDG

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион