Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Soliphant M FTM52 - вибрационный датчик предельного уровня

Вибрационный датчик предельного уровня
Soliphant M FTM52

Прочный датчик предельного уровня с тросовым удлинителем для мелкозернистых сыпучих продуктов; для взрывоопасных зон

FTM52
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Рабочая температура

    -40°C ...80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум...2 бар
    (Вакуум...30 фунт/кв. дюйм)
    макс. 6 бар / 80 фунт/кв. дюйм для EExd/EExde

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    10 г/л (8г/л по запросу)

Область применения

Soliphant M FTM52 - ударопрочный датчик предельного уровня для силосов с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами, в т. ч. с низкой плотностью. Имеются международные сертификаты для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с присоединением типа Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требует техобслуживания. Типовые области применения: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители, мел.

Датчик предельного уровня для мелкозернистых и порошкообразных сыпучих продуктов.

  • Присоединения к процессу: резьба, фланцы и гигиенические присоединения (Tri-Clamp)

  • Температура: -40 ... +80°C

  • Давление: -1 ... +2 бар

  • Длина датчика: 750мм ... 20,000мм

  • Материал датчика: 316L (3,2мкм, 0,8мкм, PTFE покрытие)

  • Международные сертификаты взрывозащиты

Преимущества

  • SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508)

  • Нет механически двужущихся частей, соответственно, нет необходимости в техническом обслуживании

  • На результаты измерения не влияют налипания или внешние вибрации

  • Различные электронные вставки: например, NAMUR, реле, тиристор и PFM для оптимального внедрения в систему управления процессами

  • Возможность отображения образования отложений и истирания, а также настройки плотности и задержки срабатывания

  • Возможность выбора полированного датчика или датчика со специальным покрытием

  • Датчик с обнаружением налипаний и коррозии.

Видео

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион