Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Нулевые прямые участки для индукционных расходомеров теперь не проблема!

Впервые нормирована погрешность измерений электромагнитных расходомеров Promag в отсутствие прямых участков.

Сталкиваетесь с ситуациями недостатка прямых участков для установки расходомеров? Это обычная ситуация как при проектировании новых, так и при модернизации существующих производств. Главный вопрос - как несоблюдение требований к прямым участкам, указанных в документации производителя, влияет на точность измерения расхода. У компании Endress+Hauser теперь есть ответ на этот вопрос!

©Endress+Hauser

Заложено в конструкцию, подтверждено тестами, стандартизированно

В проточной части расходомеров Promag реализовано однородное магнитное поле, позволяющее эффективно усреднять скорость жидкости по всем точкам профиля потока. Результаты многочисленных тестов показывают, что даннный подход превосходно работает даже при недостатке прямых участков до и после расходомера. Испытания подтверждают, что относительная погрешность расходомера Promag не превышает 1% даже при отсутствии прямых участков в точке его установки. Это позволило нормировать погрешность Promag при несоблюдении требований к прямым участкам, указанных в документации, в описании средств измерений.

Promag - эталон электромагнитного расходомера

Отличительные особенности расходомеров Promag:

  • Относительная погрешность измерения объемного расхода до 0,2%

  • Динамический диапазон до 1000:1

  • Нормированная погрешность при недостатке прямых участков

  • Стабильные измерения при объемном содержании твердых частиц до 80%

  • Типоразмеры от Ду 2 до Ду 2400

  • Межповерочный интервал до 5 лет

  • Имитационная поверка без демонтажа с трубопровода и остановки процесса

  • Функция самоочистки электродов

  • Контроль заполненности трубопровода

  • Антикоррозийное покрытие фланцев

  • Соответствие ГОСТ для контуров ПАЗ с уровнем полноты безопасности SIL2

Promag – надежность, проверенная временем

Электромагнитные расходомеры Promag завоевали доверие заказчиков по всему миру благодаря превосходным техническим характеристикам и высокой надежности. Они производятся и поставляются для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, химическую, горнодобывающую, пищевую, металлургическую промышленность и муниципальные и промышленные системы водоснабжения и водоотведения. За 35 лет в мире установлено свыше 1 700 000 расходомеров Promag. Выпуская более 130 000 расходомеров Promag в год, Endress+Hauser является самым крупным производителем электромагнитных расходомеров в мире.

©Endress+Hauser