Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Стремитесь добиться надежности сигнала уровня в паровом барабане?

Безопасные и эффективные решения E+H для проведения измерений позволяют обеспечить высокую готовность оборудования.

Если уровень воды окажется слишком низким, перегрев водогрейных труб может стать причиной серьезных аварий, потенциальными последствиями которых являются дорогостоящий ремонт, простой и травмы или гибель сотрудников. Если уровень слишком высок, котловая вода попадет в перегреватель или турбину, что может привести к значительным затратам на ремонт, отключению турбины или котла и снижению производительности. Поскольку измерение уровня должно быть точным, а результаты необходимо передавать в систему управления, следует использовать современные методы для контроля уровня воды.

Преимущества

  • В составе системы мониторинга предельного уровня уровнемер может работать круглосуточно и без наблюдения. Для этого нужно соблюдать условия, описанные в разделе 7.3.9 стандарта EN 12952-7. Этот стандарт также регулирует работу в течение 72 часов и работу без наблюдения.

  • При оснащении системы подходящим исполнительным механизмом (например, контактором, предохранительным клапаном) данный сертификат может использоваться во всех странах-членах ЕС для подтверждения соответствия защитного устройства требованиям Директивы по оборудованию, работающему под давлением (PED)

Измерение уровня на основе перепада давления может быть не надежным

Персонал станции знаком с датчиками перепада давления, поскольку эти приборы применяются довольно давно. С другой стороны, они обладают рядом ограничений. Выходные данные обычных датчиков перепада давления включают в себя погрешности, обусловленные, главным образом, изменением статического давления и плотности воды в каждом колене, а также пара и воды внутри барабана. При высоком давлении плотность воды может меняться, это происходит независимо от изменений, которые также могут быть вызваны изменением температуры.

Высокая готовность оборудования благодаря инновационному решению

©Endress+Hauser

Поэтому для решения поставленной задачи E+H предлагает микроимпульсные уровнемеры (Levelflex). Эти приборы позволяют повысить готовность оборудования станции за счет использования дополнительных возможностей определения уровня, эффективных даже в сложных условиях.

Наши заказчики из технологических и инжиниринговых компаний очень высоко оценивают предлагаемое решение по следующим причинам:

  • Компактная конструкция

  • Простая установка и эксплуатация

  • Более надежные измерения и высокая производительность

  • Высокое быстродействие

  • Усовершенствованный контроль, анализ и связь

Не просто преобразователь, а комплексное решение с байпасом

Вот почему Endress+Hauser предлагает Levelflex в составе комплексного решения с применением байпасных камер, позволяющего сократить затраты при разработке новой установки или модернизации старого оборудования приблизительно на 25%. Благодаря тому, что микроимпульсный уровнемер Levelflex можно предварительно установить в байпасе и настроить перед поставкой, значительно сокращаются затраты на погрузку и монтаж. И, наконец, микроимпульсные уровнемеры Levelflex практически не требуют обслуживания из-за отсутствия механических движущихся частей. Таким образом, сокращается простой оборудования.

Доступные сертификаты: EN12952-11:2007 и EN12953-9:2007

Уровнемер Levelflex M, также новый уровнемер Levelflex FMP 54 имеют сертификаты TÜV, соответствующие двум стандартам: EN 12952 и EN 12953. Это позволяет конструкторам паровых резервуаров комбинировать уровнемеры Levelflex в целях резервирования (1oo2 или 2oo3) для определения минимального или максимального уровня воды совместно с универсальным преобразователем с функцией контроля RMA42 или системой аварийной защиты на базе ПЛК.

Загрузки

Выберите рынок / регион