Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Liquiphant из нержавеющей стали для нефтегазовой отрасли

Надежный прибор, устойчивый к высокой температуре и высокому давлению

Надежность нашего Liquiphant проверена более 3 миллионами применений по всему миру. Вот почему Liquiphant является ведущим датчиком предельного уровня на рынке! Теперь мы открываем новые возможности применения благодаря модификации с корпусом из нержавеющей стали, специально разработанным для потребностей нефтегазовой отрасли.

Прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежность прибора

©Endress+Hauser

Прочный корпус из нержавеющей отвечает требованиям отрасли по устойчивости к воздействиям внешней среды; корпус с двумя отсеками - взрывонепроницаемая оболочка. Liquiphant - идеальная замена для требующих постоянного обслуживания поплавковых датчиков. Liquiphant прост и не требует технического обслуживания, его реальные преимущества - непрерывная самодиагностика и возможность применения в контурах ПАЗ SIL2 и SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508. Присоединения к процессу выполняются из высокопрочного никель-хромового сплава С22 с сертификатом для всех смачиваемых частей прибора.

Устойчивость к экстремальным условиям нефтегазовой отрасли

Liquiphant выдерживает высокие температуры и температурные шоки (до 280°C) и высокое давление (до 100 бар), поэтому он идеально подходит для контроля уровня в нефтегазовой отрасли. Благодаря запатентованной конструкции пьезо-привода Liquiphant обеспечивает дополнительную надежность даже в условиях пенообразования и наличия внешних вибраций насосов и аппаратов. Liquiphant универсален в монтаже, доступные компактные присоединения к процессу и малые размеры сенсора позволяют применять его в условиях ограниченного пространства, например, на морских платформах и в сложных комплексных установках.

Liquiphant не требует технического обслуживания

Liquiphant не требует технического обслуживания, и на его работу не влияют потоки, турбулентность, пузырьки воздуха и отложения, что делает его идеальным для сигнализации как верхнего, так и нижнего предельного уровня. Его внутренняя проверка функционирования позволяет проводить тестовые испытания Liquiphant удаленно, не извлекая его из процесса, что улучшает процедуры безопасности и экономит время!