Оптимизация сепарации нефти и газа за счет высокоточного мониторинга
Интеллектуальные технологии измерения – это максимальная производительность сепарации и минимальные операционные расходы
Сепарация жидких и газообразных углеводородов от воды и отложений – непростая задача. Получить оптимальную производительность сепаратора нефти и газа можно только при условии, что реализован надежный и точный мониторинг ряда параметров, в том числе температуры, давления, уровня, расхода и уровня границы раздела фаз. Если же вместо четких границ раздела фаз в процессе возникают градиентные переходы, измерение может становиться крайне затруднительным и возможным только при наличии соответствующих ноу-хау экспертного уровня и необходимых прикладных технологий.
2200
долл. США / день
тратится на деэмульгаторы каждый день
Наше предложение
Компания Endress+Hauser предлагает широкий спектр индивидуально конфигурируемых измерительных технологий, лучших в своем классе и охватывающих все переменные процесса в каждом его этапе, что позволяет реализовать эффективный контроль сепарации нефти, воды, газа и песка.
Определение показателей положения и толщины жидкости и отложений, оптимизация впрыска деэмульгирующих и антипенных агентов
Открытые стандарты для простоты интеграции и гибкости управления
Простая модернизация до решения с мониторингом профиля
Обеспечение соответствия экологическим стандартам
Области применения
Сепарация тяжелой и сверхтяжелой сырой нефти*
В области сепарации сверхтяжелой и тяжелой сырой нефти традиционные технологии измерения ограничены в применимости, причем не только из-за их неспособности давать полную картину процесса. Причина еще и в том, что установка таких приборов в сепараторе делает их уязвимыми к загрязнению.
*Тяжелая: > API 10 ... 22,3 (> 920 кг/м³) Сверхтяжелая: < API 10 (> 1000 кг/м³)
Наши экспертные знания в этой области
Для таких условий оптимально подходит наша система профилирования плотности на основе гамма-излучения – она полностью монтируется на внешней стороне сепарационной емкости и обеспечивает полноценный мониторинг процесса сепарации тяжелой и сверхтяжелой сырой нефти.
Устранение погрешностей измерения, возникающих из-за загрязнений и накопления отложений
Процесс сепарации среднетяжелой сырой нефти усложняется ввиду того, что в нем требуется одновременное точное измерение общего уровня и уровня границы раздела фаз, что невозможно обеспечить, используя только один прибор. Кроме того, в этом процессе часто присутствует уровень эмульсии, и если его толщина превышает 5 см, то стандартный микроволновый уровнемер будет не способен измерить границу раздела фаз.
*Среднетяжелая: API 31,1 ... 22,3 (870 ... 920 кг/м³)
Наши экспертные знания в этой области
Для таких процессов компания Endress+Hauser разработала специальные технологии, способные справиться с характерными сложностями процесса сепарации среднетяжелой нефти.
Упрощение процесса сепарации сырой нефти – используется один прибор
Мониторинг границы раздела фаз при любом уровне эмульсии – технология многопараметрического микроимпульсного измерения уровня
Минимизация простоев процесса и сокращение затрат на эксплуатацию
На сегодняшний день многие горизонтальные сепараторы легкой нефти все еще оборудованы электромеханическими датчиками уровня и/или плотности. Ограничения, характерные для механических приборов, приводят к необходимости их перенастройки в зависимости от API измеряемой нефти, а также регулярного техобслуживания.
*Легкая: API 45 ... 31,1 (< 870 кг/м³)
Наши экспертные знания в этой области
Основанные на микроимпульсном принципе измерения приборы Endress+Hauser не имеют ограничений, присущих механическим приборам, и позволяют оптимизировать процесс сепарации легкой сырой нефти.
Установите Levelflex FMP55 – новый стандарт в области измерения границы раздела фаз
Избавьтесь от перерывов на перенастройку измерительных приборов при смене продукта
Сократите постоянные расходы на эксплуатацию и техобслуживание
Узнайте, как повысить эффективность процесса сепарации
Преимущества
Ваша первоочередная задача – извлечение максимального количества ресурсов; поддержка этого процесса – наша забота. Наше решение по автоматизации процессов помогает сохранять ваше производство безопасным, эффективным и чистым. При уходе ценного сотрудника на пенсию не всегда просто найти равноценную замену его опыту. При возникновении кадрового дефицита наша сервисная организация готова предоставить вам услуги по проверке, вводу в эксплуатацию, инженерно-техническому обеспечению и калибровке, а также множество обучающих программ для ваших будущих сотрудников.
Более 300
систем радиометрического определения границы раздела фаз и мониторинга профиля плотности установлено по всему миру
8500 л
антиэмульгаторов экономится в год, что составляет 10%
5%
сокращение риска пенообразования в сепараторе
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Эффективность
Повышение эффективности переработки природного газа до максимума
Повысьте производительность установок по переработке и сжижению природного газа и производству СПГ до максимального уровня с помощью измерительных решений Endress+Hauser.
Для контроля и эффективной эксплуатации сложных процессов переработки нужны соответствующие измерительные приборы и решения по автоматизации. Благодаря предложению Endress+Hauser вы сможете повысить надежность и безопасность своего завода.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Энергетика: Повысьте энергоэффективность вашего предприятия
Энергетика: Повысьте энергоэффективность вашего предприятия
Вы обеспечиваете мир энергией — мы делимся с вами опытом управления процессами на электростанциях, включая паросиловые (уголь, газ и нефть), газотурбинные с комбинированным циклом, мусоросжигающие, гидро- и атомные электростанции.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .