Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Memosens CPS31E

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Датчик измерения pH, технология Memosens
2.0.
Диафрагма: керамика.
Передача сигнала: цифровая.
Система сравнения: Ag/AgCl, гелевый
электролит.
Опционально: солевое кольцо.
1 или 3 диафрагмы.
Питьевая вода.
Вода плавательных бассейнов.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    • Drinking water
    • Swimming pool water
    • pH compensation during the measurement of free chlorine

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in drinking
    water and swimming pool water

  • Диапазон измерения

    pH 1 to 13

  • Принцип измерения

    Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane: glass Type A
    Metal lead Ag/AgCl
    Open aperture: Ceramic junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120 mm (4.70 inch)

  • Рабочая температура

    –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

  • Рабочее давление

    0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)

  • Датчик температуры

    NTC 30k

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Подключение

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион