Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер LPGmass / 8FE для точного измерения сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Расходомер массовый
LPGmass

Расходомер для применения на заправочных установках

8FE
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер для применения на заправочных и распределяющих установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжиженного нефтяного газа во время заправки и распределения.

  • Функции датчика

    Максимальная рабочая безопасность - надежность в экстремальных условиях среды
    Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход,
    плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках.
    Значения расхода до 45 000 кг/ч (1654 фунтов/мин). Расчет объемного расхода
    в соответствии с таблицей API 53.

  • Особенности преобразователя

    Простое управление – оптимизировано для конкретной области применения. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный выход и подключение Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...40 (³⁄₈...1½")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,2 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,3 %

  • Диапазон измерения

    0...45000 кг/ч (0...1650 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока
    20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), для коммерческого учета
    PED, CRN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), подтвержденная применимость для коммерческого учета

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион