Краткие характеристики
-
Погрешность
(Тип K) <= 0,5 K
(Тип K) <=0,9 °F
Область применения
Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Монтаж на DIN-рейку (ширина 22,5 мм)
Преобразователь температуры для монтажа на DIN-рейку ТМТ128 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термопар
Входной сигнал: термопары
Для монтажа на DIN-рейку
Преимущества
Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды
Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43
Возможность применения во взрывоопасных зонах (исполнения Ex ia)
ЭМС согласно NAMUR NE 21
Сертифицированный UL компонент согласно UL 3111-1
Морской сертификат GL
Гальваническая развязка между входом и выходом: 2кВ
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical information iTEMP ® TC DIN rail TMT128
Temperature Transmitter for Thermocouples (TC)
EN RU 01/10/200801/07/200501/07/2002Язык:
Русский
Версия:
01/10/2008
Размер файла:
691 KB
Имя файла:
TI00096RRU_1008.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN RU 02/07/200701/08/200628/06/2004Язык:
Английский
Версия:
02/07/2007
Размер файла:
727.2 KB
Имя файла:
BA157rae.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Измерительный преобразователь темпера-туры
TMT127 & TMT128 Термометр сопротивления и термопара iTEMP® для
монтажа на
DIN-рейкуEN RU 25/08/200605/08/2004Язык:
Русский
Версия:
25/08/2006
Размер файла:
589.7 KB
Имя файла:
KA00140R09RU_0806.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112AЯзык:
Английский
Версия:
08/01/2015
Размер файла:
133.9 KB
Имя файла:
141001112A.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Язык:
Английский
Версия:
08/01/2015
Размер файла:
137.2 KB
Имя файла:
141001111.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN RU 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Язык:
Английский
Версия:
13/03/2023
Размер файла:
396.9 KB
Имя файла:
XA00018REN_1523-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN RU 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Язык:
Английский
Версия:
01/08/2016
Размер файла:
860.7 KB
Имя файла:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN RU 20/10/201502/11/2004Язык:
Английский
Версия:
20/10/2015
Размер файла:
208.5 KB
Имя файла:
141001112A.pdf
-
-
-
Сертификаты FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN RU 28/09/201601/08/2002Язык:
Английский
Версия:
28/09/2016
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
141001111.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-