Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Швейцария
Мы хотим создать для наших заказчиков максимально выгодные условия, поэтому управление качеством - это часть культуры нашей компании. Мы не просто тестируем и контролируем качество, это часть нашей жизни. Это означает в частности, что мы рассматриваем ошибки, как шанс достичь улучшения и приблизиться к безотказному производству. Высокая удовлетворенность персонала, непрерывное профессиональное совершенствование, принцип обучающейся организации, а также Кайзен создают для этого основу.
Все производственные площадки компании Endress+Hauser Flow соблюдают сертифицированную систему управления качеством и сертифицированы в соответствии с ISO 9001. Руководства по управлению Endress+Hauser Flowtec AG доступны для загрузки здесь.
SQS - Ассоциация по системам качества и управления Швейцарии
Сертификаты, подтверждающие, что система менеджмента качества в Endress+Hauser Flow соответствует требованиям ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - Международная сертификационная сеть
Сертификаты, подтверждающие, что система менеджмента качества в Endress+Hauser Flow соответствует требованиям ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS - Германское общество по сертификации систем менеджмента
Сертификаты, подтверждающие, что система менеджмента качества в Endress+Hauser Flow соответствует требованиям ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - Международная сертификационная сеть
Сертификаты, подтверждающие, что система менеджмента качества в Endress+Hauser Flow соответствует требованиям ISO 50001
TÜV-CERT- Сертификационная ассоциация
Endress+Hauser Flow прошла аудит в соответствии с AD 2000-Merkblatt HP 0 и DIN EN ISO 3834-2..
SCS - SAS Swiss Accreditation Services
Калибровочная лаборатория по измерениям расхода воды, воздуха и плотности соответствует стандартам ISO/IEC 17025, SN EN ISO/IEC 17025
TÜV NORD - Уведомление контроля качества ATEX - Контроль качества производства ATEX 1348 Q TÜV NORD
Оборудование и защитные системы для исползьования во взрывоопасных средах, Директива 94/9/EC
TÜV NORD - Отчет по оценке качества IECEx – Контроль качества производства IECEx TÜV NORD
Система сертификации МЭК для работы во взрывоопасных средах
SQS - Сертификация PED производства согласно Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED)
Endress+Hauser Flow прошла аудиторскую проверку согласно Директиве по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC Module H.
Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Швейцария