Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
CCS51 analog free chlorine sensor

Analog free chlorine sensor CCS51

Sensor for drinking water, pool and process water as well as utilities in all industries

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Питьевая вода – для обеспечения надежной дезинфекции
    Технологическая вода – широкий спектр применений благодаря большому диапазону измерения
    Продукты питания – для обеспечения отсутствия/наличия свободного хлора
    Вода для бассейнов – эффективное дозирование благодаря точному измерению

  • Характеристики

    Амперометрическое измерение содержания растворенного свободного хлора

  • Диапазон измерения

    Следовая концентрация: 0...5 мг/л HOCl
    Стандарт: 0...20 мг/л HOCl

  • Метод измерения

    - Закрытая (покрытая мембраной) измерительная ячейка
    - Уменьшение содержания свободного хлора на катоде

  • Конструкция

    Закрытая амперометрическая 2-электродная измерительная ячейка с мембраной из PVDF

  • Материал

    Наконечник датчика: ПВХ
    Мембрана: PVDF
    Колпачок мембраны: PVDF

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
    Длина: 161 мм (6,34 дюйма)

  • Рабочая температура

    +0 ... 55 °C (32 ... 130°F), без замерзания

  • Рабочее давление

    1 бар (14,5 psi)

  • Датчик температуры

    10k NTC

  • Подключение

    Аналоговый с фиксированным кабелем

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион