Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Датчик измерения pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Диапазон измерения

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Принцип измерения

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Рабочая температура

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Рабочее давление

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Цифровой измерительный кабель
CYK10

CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Диапазон измерения

    Кабель высокого сопротивление не требуется.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 50 бар при 135°C

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Характеристики

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Конструкция

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой датчик

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Fluorescence measurement

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

Погружная арматура
Flexdip CYH112

Держатель Flexdip CYA112 - модульная система для датчиков и арматур в открытых резервуарах, желобах или баках. Он позволяет фиксацию как на полу, так и на стене и направляющих. Более того, он подходит для любого типа установки датчика - цепочного, фиксированного или свободного. Держатель может быть в любой момент расширен или изменен. Flexdip CYH112 обеспечивает поразительную гибкость и позволяет проводить измерение непосредственно в точке.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Монтаж на полу, на стене или на рейке.

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Общий хлор

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Монтаж на полу, на стене или на рейке.

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

Погружная арматура
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 - модульная арматура для погружения датчика в открытые резервуары, желоба или баки. Она обеспечивает практически любой вариант установки датчика - на цепочке, фиксированный или свободный - и снабжена зажимом для быстрой и безопасной установки датчиков Memosens или датчиков с фиксированным кабелем. Арматура предоставляет вам значительную гибкость и обеспечивает оптимальную конфигурацию измерительной точки при низких издержках.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Общий хлор

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Оптический датчик

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принцип измерения

    Ozone

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

pH buffers
CPY20

The high-quality CPY20 buffers guarantee pH calibration to ultimate precision. They are produced and bottled in the production laboratory and tested in the calibration laboratory. These tests are performed with a subsample according to ISO 17025 regulations. The buffers are specified with an expanded measurement uncertainty of +/-0.02 pH (> pH 10: +/- 0.05 pH). The buffers contain only FDA-listed preservatives. Using CPY20 you will achieve correct values that you can rely on.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.

  • Характеристики

    Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN

  • Диапазон измерения

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Конструкция

    Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
    pH 4,0 --> красный
    pH 7,0 --> зеленый
    pH 9,2 --> синий

  • Габаритные размеры

    Доступен в различных емкостях:
    5000мл для применения в системах Topcal
    1000мл/250мл
    18 мл для разового применения.

pH buffers
CPY20

The high-quality CPY20 buffers guarantee pH calibration to ultimate precision. They are produced and bottled in the production laboratory and tested in the calibration laboratory. These tests are performed with a subsample according to ISO 17025 regulations. The buffers are specified with an expanded measurement uncertainty of +/-0.02 pH (> pH 10: +/- 0.05 pH). The buffers contain only FDA-listed preservatives. Using CPY20 you will achieve correct values that you can rely on.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.

  • Характеристики

    Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN

  • Диапазон измерения

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Конструкция

    Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
    pH 4,0 --> красный
    pH 7,0 --> зеленый
    pH 9,2 --> синий

  • Габаритные размеры

    Доступен в различных емкостях:
    5000мл для применения в системах Topcal
    1000мл/250мл
    18 мл для разового применения.