Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Контрольно-измерительное оборудование для молочного производства

Обеспечьте высокий уровень надежности производства c современными высокоточными средствами контроля параметров процесса

Женщина на предприятии по производству молока

Dairy production is a business with tight margins and high quality requirements. Milk processing can be optimized to control costs while maintaining product quality at a consistently high level. Thermal milk processing, in particular, is of paramount importance to consumer safety and plant efficiency. Accurate, innovative measurement technology sensors ensure thermal processing in the correct temperature range and compliance with strict rules.

Ключевые факты

Более 4000 евро в год

потери энергии

в результате неточностей в измерении температуры в высокотемпературных процессах. Температура даже на два градуса выше заданной может привести к высоким дополнительным затратам. Держите свои ресурсы под контролем с помощью точных измерений.

Датчики температуры в процессе пастеризации ©Endress+Hauser
Озарения

Высокое быстродействие термометра — эффективный контроль нагрева

Температура – это критически важный параметр для эффективной пастеризации. Точность измерения и высокое быстродействие позволяют предотвратить перегрев продукта и перерасход энергии.

Наши экспертные знания в этой области

Специалисты Endress+Hauser разработали самые быстрые датчики температуры для гигиенических процессов. Реализованная в них инновационная технология позволяет повысить качество продукции и сократить издержки. А сочетание точности, скорости и надежности измерения температуры — залог высокого качества процесса и стабильного качества готового продукта.

  • Установите датчик температуры iTHERMTM411 и получите более тщательный мониторинг температуры — крайне важный для ультрапастеризации питательного раствора.
  • Установите наш инновационный датчик температуры iTHERMQuickSens и получите преимущество самого малого времени отклика (t90 = 0,75 с) среди устройств, доступных на рынке.
  • Ускорьте на 80% процедуру периодической калибровки с iTHERM
    QuickNeck.
  • Сократите риски и повысьте безопасность процесса на критических участках, установив наш датчик температуры iTHERMTrustSens с функцией самокалибровки.
Promag H на молокозаводе ©Endress+Hauser
Озарения

Измерение расхода при пастеризации молока

Датчики расхода обеспечивают точную дозировку подаваемого тепла для получения надлежащего результата.

Наши экспертные знания в этой области

Электромагнитные расходомеры несут на себе основную нагрузку по измерению расхода в процессах на молочном производстве и играют решающую роль при пастеризации молока.

  • Используйте преимущества автоматического измерения температуры и проводимости в Proline Promag H.
  • Функции проверки и диагностики Heartbeat упрощают процесс техобслуживания и позволяют реже проводить калибровку.
Резервуары для хранения молока на молочном производстве Shutterstock/Strandperle
Озарения

Надежное измерение уровня

Одна из самых сложных задач в области систем термообработки — контроль уровня в уравнительном резервуаре. В малых резервуарах происходят быстрые изменения уровня и температуры.

Наши экспертные знания в этой области

Для решения этой задачи идеально подходит гидростатический датчик уровня, имеющий функцию термокомпенсации и способный измерять даже самые малые величины уровня (вплоть до 100 мм H2O) с эталонной надежностью.

  • Используйте Deltapilot FMB50 с выносным электронным модулем. Он может применяться в сложнейших условиях и подвергаться интенсивной регулярной очистке.
Теплообменник на молочном производстве @Endress+Hauser
Озарения

Перепад давления в теплообменнике

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо поддерживать надлежащий перепад давления на фазе регенерации. Стабильность и достоверность измерения – ключ к успеху.

Наши экспертные знания в этой области

Для реализации этой важнейшей задачи применяется электронная система измерения дифференциального давления.

  • Оптимизируйте измерение, установив наш инновационный прибор Deltabar FMD72.
Наши специалисты по калибровке на молочном производстве ©Milchwerke Schwaben
Озарения

Услуги по калибровке средств измерений

Регулярная калибровка гарантирует точность измерительного оборудования, контролирующего критически важные процессы, что необходимо для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов.

Наши экспертные знания в этой области

Endress+Hauser предоставляет услуги своевременной, прослеживаемой и экономичной калибровки, как на месте эксплуатации, так и в лаборатории, обеспечивая высокую точность важнейшего измерительного оборудования и его соответствие нормам. Специалисты Endress+Hauser в области калибровки помогут вам оптимизировать все процессы, связанные с вашим парком измерительных приборов.

  • Обеспечьте нормативное соответствие процессов с минимальным вмешательством в них благодаря нашим услугам по калибровке средств измерений.
Calibration experts at work in a dairy ©Milchwerke Schwaben
Insights

Keep your measurement up-to-date

Regular maintenance and calibration ensures that the measuring instruments controlling critical processes remain in spec, which is essential to safeguard food safety and quality.

Our expertise in the field

From on-site to fully accredited laboratory calibration, Endress+Hauser provides timely, traceable, and cost-effective maintenance services to ensure both high plant availability and compliance of your instruments. Our calibration experts will support you in optimizing all activities across your installed base.

  • Keep the quality of your instruments up-to-date with minimal process interruption thanks to our maintenance services.

Benefits

Apart from our industry expertise and broad product portfolio, we want to support our customers with valuable process knowledge. We will help ensure that all local and international requirements are met. The promise to be a reliable partner is our goal. We strongly believe in long-lasting relationships with our customers, not just the short range profit.

Ключевые факты

0.75 seconds

response time (t90)

iTHERM QuickSens offers the fastest response times in the market for optimum process control.

Ключевые факты

3 million

Proline Promag

electromagnetic flowmeters sold since launch in 1977 in a wide range of applications.

Ключевые факты

8,700

patents and patent applications

protect the intellectual property behind Endress+Hauser’s products, solutions and services.

“Promass Q is able to measure mass flow, volume flow, density and temperature. A tremendous advantage for us, because we can get reliable information for raw material resource planning and balancing.”

Thomas Jürgensen, Technical Manager, Meierei Barmstedt eG, Germany
Для вас

Наше предложение

Endress+Hauser имеет полное представление о сопутствующих сложностях производства молока и молочных продуктов. Мы предлагаем полный ассортимент сертифицированных решений, разработанных и произведенных в соответствии с международными требованиями к безопасности пищевых продуктов и охране здоровья потребителей в пищевой промышленности, в том числе приборы для измерения расхода, уровня, температуры и давления, а также анализа.

  • Надежные и точные измерительные приборы, оптимизированные для отраслевых применений
  • Легко чистящиеся и абсолютно герметичные датчики. Защита от проникновения влаги вплоть до IP69K, выдерживает высокое давление и очистку паром.
  • Датчики соответствуют требованиям стандартов 3-A и EHEDG
  • Материал, контактирующий с пищевыми продуктами, соответствует требованиям FDA "GRAS", EC 1935/2004 и China GB4806.
  • Беспроблемная интеграция в любую платформу управления
Решения

Откройте для себя наши сопутствующие решения

Safe water monitoring for industrial processes

Achieve efficient, simple and safe water quality monitoring for industrial processes with Endress+Hauser turnkey solutions.

Читать далее

Wastewater effluent monitoring systems for all industries

Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.

Читать далее

Inventory monitoring of liquids

Learn how Endress+Hauser inventory monitoring solutions help you manage stocks of raw materials or bulk end products at multiple sites

Читать далее

Steam and Water Analysis System (SWAS)

Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Check out our SWAS solutions for power plants and boilers with all the technology for monitoring water quality.

Читать далее

World-class inventory management for solids

Learn more about our world-class solutions for inventory management in the food and beverage industry and how Endress+Hauser can manage your stocks at multiple sites.

Читать далее

Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry

Discover our solution for temperature monitoring to prevent food degradation in bulk tanks and silos. Accurate temperature profiling ensures product quality and plant safety at all times.

Читать далее

Monitoring the asset health status

Increase instruments uptime by having all information in one place — the key to avoid unplanned interruptions.

Читать далее

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи