Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Портативные pH-метры

Многопараметрический портативный анализатор Liquiline CML18 и датчики Memosens Lab для подключения вашей лаборатории к процессу

Portable pH meter with electrodes for lab measurment and random sampling in the field
15 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Портативные pH-метры

Наш поисковик продуктов поможет вам найти подходящие измерительные приборы, программное обеспечение или системные компоненты через характеристики продукта. Applicator проведет вас через индивидуальный выбор продукта через параметры применения.

О портативных pH-метрах

Независимо от того, хотите ли вы фиксировать и анализировать значения pH, растворенного кислорода или проводимости в лаборатории, необходимы надежные приборы. Endress+Hauser переносит знания и технологии из автоматизации процессов в лаборатории. Воспользуйтесь преимуществами технологии Memosens 2.0, которая обеспечивает простоту эксплуатации, точность и надежные измеренные значения .

Просто подключите датчик для вашей измерительной задачи к многопараметрическому портативному прибору CML18 и начните фиксировать значения. Для переключения между различными параметрами pH, растворенного кислорода и проводимости просто замените датчик прямо на месте и начните измерение без какой-либо дополнительной калибровки. Все этапы вашего измерения прослеживаемо документируются в программном обеспечении Memobase Pro для соответствия вашим требованиям GLP.

Дайте мне ценности, которым я могу доверять

Датчики впечатляют высокой точностью и быстрым временем отклика, что особенно необходимо для измерений кислорода. Технология датчиков Memosens также обеспечивает бесперебойное измерение и надежный цифровой сигнал без риска внезапной потери сигнала. Технология уникальна для лабораторных измерений и упрощает ежедневную работу на всех уровнях. Использование одной технологии для всех измерений в лаборатории и процессе гарантирует полную согласованность и надежные измеренные значения в любое время.

Портфолио Memosens Lab объединяет все компоненты, необходимые для обеспечения прослеживаемых и надежных измерений в лаборатории или случайного отбора проб непосредственно в полевых условиях. Оно состоит из портативного устройства Liquiline CML18, программного обеспечения для документирования Memobase Pro для идеальной прослеживаемости и точных лабораторных датчиков для pH, растворенного кислорода и проводимости. Все приборы подключены и обеспечивают 100% согласованные измеренные значения.

Проверьте измерительные контуры в режиме онлайн в процессе

Проверьте измерительные контуры в режиме онлайн в процессе

Используйте Liquiline Mobile как портативный pH-метр, портативный измеритель растворенного кислорода и портативный измеритель проводимости для проверки точек измерения. Записывайте измеренные значения pH, проводимости или кислорода параллельно с онлайн-измерениями.

Измерения непосредственно в полевых условиях

Контроль критических параметров прямо на месте применения. Например, операторам необходимо контролировать концентрацию растворенного кислорода в аэротенках на очистных сооружениях. С Liquiline CML18 и COL37E вы можете положиться на простоту эксплуатации и точность измерений.

Проверьте отобранные вами образцы в лаборатории.

Контроль критических параметров прямо на месте применения. Например, операторам необходимо контролировать концентрацию растворенного кислорода в аэротенках на очистных сооружениях. С Liquiline CML18 и COL37E вы можете положиться на простоту эксплуатации и точность измерений.

Проверьте отобранные вами образцы в лаборатории.

Анализируйте образцы из процесса в лаборатории. С помощью программного обеспечения Memobase все измеренные значения могут быть задокументированы прослеживаемо в соответствии с GLP.

Анализируйте образцы из процесса в лаборатории. С помощью программного обеспечения Memobase все измеренные значения могут быть прослеживаемо задокументированы в соответствии с GLP (Good Laboratory Practice).

Преимущества

  • Надежные измеренные значения: мы переносим наши знания о процессах в ваши лабораторные измерения. Проверенная технология Memosens с настоящим plug & play для всех вариантов использования от случайной выборки до проверки ваших существующих точек измерения.
  • Простота эксплуатации благодаря настоящему plug & play: просто замените датчики прямо в точке измерения, чтобы зафиксировать другие параметры. Дополнительная калибровка не требуется
  • Увеличьте свой GLP для полной прослеживаемости датчика и измерений: с Memobase Pro Mobile вы можете легко выполнять настройку датчика, сканировать QR-код на буферных растворах Endress+Hauser для полной прослеживаемости вплоть до серии бутылок с буфером
  • Переносной измеритель Liquiline CML18 для мобильных измерений: переносной преобразователь оснащен Bluetooth-соединением и может быть оснащен полезными аксессуарами, такими как ударопрочный бампер или шнурок для освобождения рук во время работы
  • Настройте свой переносной pH-метр: выберите один из 4 pH-электродов — Memosens CPL51E и Memosens CPL53E для стандартных применений, Memosens CPL57E для чистой воды и Memosens CPL59E для сложных сред — и объедините их с портативным Liquiline CML18

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon Загрузить