Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław, Poland
Dostarczamy aparaturę kontrolno-pomiarową oraz usługi i rozwiązania „pod klucz” dla wielu branż przemysłu. Jesteśmy partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak i dla sektora MŚP. Posiadamy ok. 30% udziału w polskim rynku automatyki przemysłowej. Jako jedyni w Polsce możemy poszczycić się akredytacją ISO 17025, która pozwala na kalibracje przepływomierzy u klienta. Jesteśmy członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz partnerem kilku uczelni wyższych, w tym Politechniki Wrocławskiej.
Siedziba Endress+Hauser Polska we Wrocławiu
Maciej Sieczka
1995
120 - i stale rośnie!
Urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analityki cieczy i gazów, a także komponenty AKP i rejestratory danych procesowych.
Doradztwo, usługi projektowe, montaże i uruchomienia aparatury pomiarowej, przeglądy okresowe oraz pełne wsparcie techniczne 24/7, gwarancyjne i pogwarancyjne.
Kompleksowe opomiarowanie zbiorników legalizowanych oraz rozliczeniowe instalacje do dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda, zgodne z dyrektywą MID i wymaganiami Głównego Urzędu Miar.
Szkolenia z zakresu doboru, obsługi i serwisu urządzeń i systemów pomiarowych.
Legalizacje oraz kalibracje urządzeń i systemów pomiarowych - usługi wyjazdowe i laboratoryjne.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław, Poland