Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Coriolis mass flowmeter with straight-
through measuring tubes for measure-
ment of massflow (e.g. kg/h), density
(kg/l) and temperature (oC) of liquids.
A measuring system consists of:
- one sensor DQ 600
rated pressure carrier tube
(2nd containment)
cl300, optional cl600
- one transmitter Procom II ZL 6072
or Procom II F ZL 6042
- with the option of one PowerPack
NA 6670/NA 6671 together with
Procom II ZL 6072
Protection class IP65/NEMA 4X.
DN 8 (3/8") is supplied with
DN15 (1/2") flanges.
The transmitter Procom II/Procom IIF
and the PowerPack must be ordered
separately.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-