Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture of resistance thermometer TST90

iTHERM ModuLine TST90
Industrial modular thermometer

Paired set of metric RTD thermometers for thermal energy measurements

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    +/- 0,05 K (относительно delta-T)

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    t50 = 10 с
    t90 = 31 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 50 бар

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C ... 200 °C
    (-58 °F ... 392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 4000,00 мм (157,48'')

Область применения

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -50 to +400 °C (-58 to +752 °F)

  • Paired in the range: 0 to +120 °C (+32 to +248 °F), Deviation of the sensors: ± 0.05 K

  • Paired in the range: –40 to 0 °C (-40 to 32 °F), Deviation of the sensors: ± 0.1 K

  • Protection class: up to IP68

Преимущества

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products