Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Подробно о комплекте

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Расширенный менеджер данных Memograph M, RSG45
    1

    Регистратор безбумажный RSG45

    Фиксированная компоновка:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Гнездо 1:
    C
    4x HART/4...20 мА вход, с двунаправленной передачей HART
    Гнездо 2:
    A
    Не используется
    Гнездо 3:
    A
    Не используется
    Гнездо 4:
    A
    Не используется
    Гнездо 5:
    A
    Не используется
    Функционал ведущ.коммуник.устр-ва:
    1
    Нет
    Пакет прикладного ПО:
    3
    Дистанционная сигнализация + математическое
    >Пакет лицензий для FDM ПО MS20:
    MA
    Professional 1x лицензия (1 ПК)
  • iTHERM TrustSens TM371 – компактный термометр в гигиеническом исполнении с функцией самодиагностики и подстройки
    2

    Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371

    Фиксированная компоновка:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Связь; Выходной сигнал:
    A
    HART; 4-20mA
    Точка автом. калибровки; Точность:
    1
    118oC; самокалибровка с улучшенной точностью