Новая технология для обеспечения максимальной точности и надежности ваших процессов
Высокоточный прибор Micropilot NMR81 — первый в мире радар для измерения уровня жидкости с рабочей частотой 80 ГГц. Этот прибор разработан для высокоточного измерения уровня жидкости в коммерческом учете и сертифицирован для данной области применения независимыми органами технического надзора. Технология с частотой 80 ГГц дает широкий спектр преимуществ.
NMR81 использует резко сфокусированный луч с углом 3°. Радарный уровнемер с частотой 10 ГГц и антенной того же размера генерирует излучение с углом 21°. Измерения отличаются высокой надежностью, поскольку луч радара не сталкивается с внутренними объектами, например, трубами или дефлекторами.
При этом диапазон измерения и точность превышают возможности уровнемеров, измерения которых основаны на других физических принципах. Наш специализированный прибор для учета в резервуарных парках MicropilotNMR81 обеспечивает максимальную точность ±0,5 мм в диапазонах измерения до 30 м.
Эта технология позволяет сократить объем инженерных работ благодаря простой интеграции радара 80 ГГц с резервуаром, без необходимости учитывать наличие в нем других объектов. Кроме того, благодаря высокой надежности результатов измерения повышается производительность и техническая доступность заводского оборудования.
Рабочая температура-40 °C...200 °C (-40 °F...392 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давленияВакуум......16 бар абс.
Макс. значение измерения70 м (230 футов) Для калибровки в соответствии с установленными стандартами: 30 м (98 футов)
Смачиваемые части316L, PTFE
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .