FieldCare — универсальная программа Endress+Hauser, предназначенная для настройки полевых приборов и имеющая широкий набор функций, от установки параметров приборов до готовых решений по мониторингу состояния.
Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на предприятии
Легкая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание на основе состояния и управление жизненным циклом приборов
Выбор набора функций под конкретные потребности на основе лицензии, с возможностью расширения в любое время
Преимущества
Поставляется с полной библиотекой сертифицированных диспетчеров типов устройств (DTM) для управления всеми полевыми приборами Endress+Hauser, имеет в составе CommDTM для протоколов HART,PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link и собственных протоколов Endress+Hauser
Поддерживает любые межсетевые устройства, приводы сторонних производителей, удаленные системы ввода-вывода и датчики, соответствующие стандарту FDT
Обеспечивает полную функциональность всех устройств Endress+Hauser и сторонних производителей с DTM и предоставляет общее управление профилем промышленных шин сторонних производителей, поставляемых без DTM
Интегрирует все зарегистрированные полевые приборы с поддержкой протоколов HART, FOUNDATION Fieldbus и IO-Link без DTM с помощью технологии iDTM
Сканирует, определяет, присваивает DTM и добавляет устройства в сеть автоматически
Обеспечивает соединение с инструментом управления жизненным циклом приборов Endress+Hauser (LCM)
Программное обеспечение, обновление и библиотеки драйверов для устройств доступны для скачивания на портале ПО. Портал ПО также дает вам возможность активировать ваши программные программные продукты и управлять лицензиями на ПО.
Мониторинг оборудования Конфигурирование и установка параметров Документация и отчеты Мониторинг и визуализация процесса Управление обслуживанием
Область применения
• Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на объекте • Простая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание в зависимости от состояния и управление жизненным циклом прибора • Возможность адаптации под различные потребности в зависимости от лицензии, расширение функций в любое время
Операционные системы
Windows 7 Professional SP1 (x32+x64) Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64) Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64) Windows Server 2008 R2 SP2 Windows 8.1 Windows 8.1 Professional Windows 8.1 Enterprise Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise
Тип процессора
Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 ГГц
Основная память
4 Гб оперативной памяти (рекомендуется)
Емкость жесткого диска
10,0 Гб для полной установки, плюс 4,5 Гб в папке для временных файлов в процессе установки в системном разделе для частичной установки:: 2 Гб FieldCare и системные компоненты 6,5 Гб DTM-библиотека Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP, Modbus) • 800 Мб протоколы DTM-библиотеки Endress+Hauser • 400 Мб iDTM-библиотека Endress+Hauser
Разрешение монитора, дисплей
1280 x 768, 64000 цветов
Цифровая связь
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
Зарегистрированные товарные знаки
Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 и логотип Microsoft – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation. Все другие наименования и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.
Универсальный инструмент для настройки полевых приборов с интерфейсами
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNe
t/IP, PROFINET и PROFINET APL
Универсальный инструмент для настройки полевых приборов с интерфейсами HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNe t/IP, PROFINET и PROFINET APL
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Сопроводительная документация (SD)
Версия на английском языке - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Инновации (IN)
Версия на немецком языке - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .