Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Измерение на основе расчетного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (Пито). Трубка Пито для усреднения с ромбическим профилем 12 мм.
Функции датчика
Врезная система. Размер трубы DN40...125 ; 1-1/2...5". Имеется выдвижной вариант исполнения. Измерение в двух направлениях. Компактное или раздельное исполнение. Преобразователь перепада давления Deltabar S/M.
Трансмиттер (Deltabar): 4х-строчный дисплей 3 клавиши управления Меню быстрой настройки Quick setup Модуль памяти HistoROM
Выходные сигналы
Трансмиттер (Deltabar): 4 ... 20 мА
Цифровая связь
Трансмиттер (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты на взрывозащиту
Трансмиттер (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Заголовок для продукта
Измерение на основе расчетного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (Пито). Трубка Пито для усреднения с ромбическим профилем 12 мм.
Функции датчика
Врезная система. Размер трубы DN40...125 ; 1-1/2...5". Имеется выдвижной вариант исполнения. Измерение в двух направлениях. Компактное или раздельное исполнение. Преобразователь перепада давления Deltabar S/M.
Трансмиттер (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты на взрывозащиту
Трансмиттер (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Заголовок для продукта
Измерение на основе расчетного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (Пито). Трубка Пито для усреднения с ромбическим профилем 12 мм.
Функции датчика
Врезная система. Размер трубы DN40...125 ; 1-1/2...5". Имеется выдвижной вариант исполнения. Измерение в двух направлениях. Компактное или раздельное исполнение. Преобразователь перепада давления Deltabar S/M.
Диапазон номинальных диаметров
DN 40...125
Макс. погрешность измерения
типовая 1 % по объему или по массе
Диапазон измерения
25 ... 6'500 м3/ч 125 ... 33'000 кг/ч при 10бар/230°C
Техни
ческое опис
ание
Deltatop
DP61D, DP62D, DP63D
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 03/2007
New version available in English
Измер ение расход а по перепа ду давления с помо щью трубок Пито и транс миттера пер епада давле ния Deltabar Униве рсальная из мерительна я система д ля пара, газов и жидк остей
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .