Система FLOWSIC100 была разработана для решения задач в области мониторинга выбросов. Версии «H» подходят для штабелей большого диаметра и применений с высоким содержанием пыли. Ультразвуковые преобразователи типа «PR» устанавливаются с фиксированной длиной пути на один блок отправителя/приемника (измерительный зонд). Версии «AC» имеют инновационную систему внутреннего охлаждения и подходят для работы при температуре газа до 450 °C. Варианты «Px» с продувкой используются для очистки газов с высокой концентрацией липкой или влажной пыли.
Мониторинг вредных выбросов в химической и углеводородной (HPI) промышленности
Измерение количества выбросов в перерабатывающей промышленности (цемент, железо и сталь, стекло)
Характеристики прибора:
Прочные преобразователи из титана обеспечивают длительный срок службы
Коррозионностойкий материал для работы с агрессивными газами (опция)
Встроенное измерение диаметра воздуховода для типов H, M и S
Исполнение зонда PR для малозатратного одностороннего монтажа в самом воздуховоде
Автоматизированная проверка работоспособности с возможность проверки нулевой и опорной точек
Преимущества
Надежное измерение расхода в воздуховодах от малых до очень больших диаметров
Не требуется подача продувочного воздуха для случаев применения с температурой газа до 260 °C
Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
Точные результаты измерений в тяжелых условиях эксплуатации
Измерение без потери давления, поэтому это нет влияния на технологический процесс
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Компания Wintershall Dea получила возможность проводить калибровку Promass F по углеводородам на новом заводском калибровочном стенде Endress+Hauser, что существенно дешевле калибровки на месте.
Ультразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа)
Измеряемые величины
Объемный расход (р. у.), объемный расход (с.у.), скорость газа, скорость звука, температура газа
Диапазон измерения
Скорость газа: 0 ... ± 40 м/с
Диапазон температур среды
–40 °C ... +260 °C
Диапазон рабочего давления
-100 гПа ... 100 гПа
Номинальный диаметр трубы
0,15 ... 13м
Соответствие
2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV 30. BImSchV Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft) EN 15267 EN 14181 EN 16911-2 MCERTS GOST
Выходы
1 выход: 0/2/4 ... 20 мА, + 750 Ом С гальванической развязкой, до пяти выходов при использовании дополнительных модулей (опционально)
Цифровые выходы
5 релейных выходов (переключающие контакты), беспотенциальные: + 48 В, 1 А Безопасное сверхнизкое напряжение; для сигналов состояния "работа/неисправность", "предельное значение", "предупреждение", "обслуживание" и "цикл проверки"
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .