Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Promag 10H
Электромагнитный расходомер для гигиенических применений.
Пищевая и химическая промышленность.
Жидкие продукты.EN RU 21/03/201827/04/201728/04/201601/05/201201/05/2010Язык:
Русский
Версия:
01/05/2010
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI095DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Инструкция по эксплуатации Расходомер электромагнитный Promag Proline 10 HART
Электромагнитный расходомер для простых применений.
Руководство по эксплуатации.EN RU 27/11/201713/03/201709/02/201601/02/201501/04/2014Язык:
Русский
Версия:
01/04/2014
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA00082DRU_1514.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promag 10 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN RU 27/11/201713/03/201704/04/201609/09/201501/02/2015Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
1008.4 KB
Имя файла:
KA00032DEN_2017.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN RU 01/04/201902/03/2010Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
EA00082DA2_1119.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN RU 01/04/201917/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
558.9 KB
Имя файла:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Repairkit cover
Installation Instructions
Promag 10, 50, 53, 55, HEN RU 06/01/201611/12/2015Язык:
Английский
Версия:
06/01/2016
Размер файла:
311.8 KB
Имя файла:
EA01135DA2_0216.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Interface parts Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN RU 01/05/201728/06/2012Язык:
Английский
Версия:
01/05/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA00033DA2_1517.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Distance sleeves in plastic process connections, sensor nominal diameter DIN DN 25 and ANSI 1" Installation Instructions
Promag 10 H, 23 H, 50 H, 53 H, 55 H
EN RU 01/10/201811/01/2010Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
176.2 KB
Имя файла:
EA00101DA2_0218.pdf
-