Prowirl R 200 with mounted pressure measuring unit for steam (can be rotated through 360 °)
Proline Prowirl R 200 with a reduced line size for measurements in the low flow range
Краткие характеристики
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Prowirl R was designed for low flows and is thus the particularly dependable solution for energy management. Additionally its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy for maximum plant availability. With genuine loop-powered technology, Prowirl R 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Convenient device wiring – separate connection compartment, various Ethernet options
Safe operation – no need to open the device
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Технология Heartbeat
Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").
Особенности преобразователя
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление) Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/релейный выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Принцип измерения
Вихревой
Заголовок для продукта
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").
Особенности преобразователя
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление) Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Принцип измерения
Вихревой
Заголовок для продукта
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Dedicated to applications with very low flow or reduced flow.
Функции датчика
Экономия времени и средств – не требуется модификация труб для снижения размера трубопровода. Стабильная точность вплоть до Re 10000 – корпус вихревого расходомера с самой высокой линейностью. Долговременная стабильность – прочный емкостный датчик без дрейфа. Встроенное уменьшение диаметра на 1 или 2 линейных размера. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10").
Особенности преобразователя
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Номинальный диаметр (сопряженная труба) до DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.
Объемный расход, массовый расход, скорректированный объемный расход, расход энергии, разность расхода энергии, температура
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измерения
Жидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Стандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Диапазон окружающей температуры
Компактное исполнение (стандартный вариант): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Компактное исполнение (опция): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Раздельное исполнение (стандартный вариант): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Раздельное исполнение (опция): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Материал корпуса сенсора
Корпус клеммного отсека датчика: AlSi10Mg, с покрытием; 1.4408 (CF3M)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4404 (316L)
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (дистанционное управление) Настройка с помощью локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей
Выходные сигналы
4...20 мА HART (пассивный) 4...20 мА (пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
Входные сигналы
4...20 мА (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
12...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него) 12...30 В пост. тока (4...20 мА HART, 4...20 мА) 12...35 В пост. тока (4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход, вход 4...20 мА) 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA, импульсный/частотный/переключающий выход)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Безопасность изделия
CE, C-TICK, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Морские сертификаты и нормативы
ABS, LR, BV
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (по запросу); тестирование сварки согласно ISO 15614‐1, аналогично ASME IX (по запросу)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .