Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
На выбор более 60 измеряемых компонентов (в зависимости от концентрации и состава анализируемого газа)
До 6 компонентов одновременно
2 диапазона измерения каждого компонента
Автоматическое переключение диапазона измерения (настраиваемое)
2 предельных значения для каждого компонента
Диапазоны измерения зависят от сценария применения и комбинации измеряемых компонентов
Область применения
The MCS300P is an extractive process photometer for measuring gaseous or liquid media. It measures IR- and VIS-active components with variable measuring ranges from very low (ppm) to high (vol%) concentrations. For monitoring toxic or flammable mixtures, it features special process cells with integrated protective devices, such as double seals and purge gas chambers on both sides.
Process monitoring in production of vinyl chloride or isocyanate
Process control in the chemical industry
Process monitoring in the production of plastics
Monitoring of exhaust gas purification plants
Device properties:
Simultaneous measurement of up to 6 components
Process cells up to 60 bar and 200 °C available
Automated sample point switching
Protective devices for measurement of toxic or flammable mixtures
Extended operation via PC and SOPAS ET software
Flexible I/O module system
Преимущества
Automatic adjustment without expensive test gases
Integration into existing networks
Integration of external parameters like temperature or pressure
Suitable for explosive environments
Easy installation and maintenance thanks to transparent, compact design
Выбор варианта Xpert
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
Opto Box
The Opto-Box is part of the modular MODIOS I/O system and
is installed in an existing I/O module box system.EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
979.6 KB
Имя файла:
8031175_AE00_TI_OptoBox_en_V2-2_2012-08_EHS.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
I/O Module Box
available for MCS300P or MCS300P Ex
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
947.3 KB
Имя файла:
8031177_AE00_TI_IO-Modulebox_en_V1-1_2012-08_EHS.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
MCS300P Technical Information
Multicomponent Analyzer System
(This document is only valid in combination with the
"Operating Instructions MCS300P" or
"Operating Instructions MCS300P-Ex".)EN RU 01/08/2025Язык:
Английский
Версия:
01/08/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
8031256_AE00_TI_MCS300P_en_V1-2_2025-08_EHS.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
HCX8 Регулятор нагрева
HC8X это 8-канальный регулятор нагрева. Он предназначен для
регулирования однофазных и многофазных нагревательных контуров.EN RU 01/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
8031403_AE00_TI_HC8X_ru_V1-1_2020-10_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
SFU
Система для отбора газа
EN RU 01/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
8030807_AE00_OI_SFU_IP23_ru_V3-0_2015-08_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
MCS300P Ex
Multi-Component Analysis System
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
8029886_AE00_OI_MCS300P_Ex_en_V1-9_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
AGK Gas Cell
The cell is part of a measuring system for analyzing gas mixtures and
is used exclusively for the spectrometric analysis of gases under
process conditions.EN RU 01/09/2025Язык:
Английский
Версия:
01/09/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
8030439_AE00_OI_AGK_en_V2-0_2025-09_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FGK - High-Pressure Gas and Liquid Cell
The FGK cell is part of a measuring system suitable for
analyzing gases and liquids.EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
8030448_AE00_OI_FGK_en_V3-0_2012-07_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PGK
Газовая измерительная кювета
EN RU 01/04/2025Язык:
Русский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
1023.4 KB
Имя файла:
8030444_AE00_OI_PGK_ru_V2-2_2025-04_EHS.pdf
-