Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
ПогрешностьLiquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Рабочая температура-40…+60°C (-40…+140°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Макс. значение измерения10 m (32.8 ft)
Смачиваемые частиPVDF, PBT/PC
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .