Диапазон измеренияНа выбор более 60 измеряемых компонентов (в зависимости от концентрации и состава анализируемого газа) До 6 компонентов одновременно 2 диапазона измерения каждого компонента Автоматическое переключение диапазона измерения (настраиваемое) 2 предельных значения для каждого компонента Диапазоны измерения зависят от сценария применения и комбинации измеряемых компонентов
Диапазон температур окружающей среды+5 °C ... +35 °C Изменение температуры макс. ±10 °C/ч С охладителем +5 °C ... +45 °C Изменение температуры макс. ±10 °C/ч; другая температура по запросу
Рабочая температура≤ +1 300 °C В зависимости от пробоотборного зонда
Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Диапазон температур окружающей среды+5 °C ... +45 °C
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонахS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc С искробезопасными выходами измеряемых значений S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb С искробезопасными выходами измеряемых значений
Диапазон температур окружающей средыВнутри помещений: +5 °C ... +40 °C При необходимости возможно расширение системы Внутри помещений с охлаждающим устройством: +5 °C ... +50 °C При необходимости возможно расширение системы Вне помещений: -20 °C ... +50 °C При необходимости возможно расширение системы
Технологические газовые анализаторы
В нашем инструменте поиска изделия вы всегда сможете найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Современные технологии газового анализа и измерения параметров технологических процессов могут помочь перерабатывающей промышленности в решении серьезных задач: Дефицит ресурсов и растущие затраты на транспортировку энергии диктуют необходимость в повышении производительности. В условиях непрерывно ужесточающихся международных норм и законов на первый план все чаще выходят соображения по охране окружающей среды. Глобализация, а также растущая конкуренция со стороны развивающихся стран дают не только шанс на создание всемирного рынка и конкуренции, но и несут в себе определенные риски. Благодаря проверенным решениям и богатому опыту работы в этой области наша компания может оказать всестороннюю поддержку своим клиентам и партнерам в разработке индивидуальных решений по повышению эффективности производственных систем и процессов.
Повышение эффективности благодаря системному подходу
Накопленный за десятилетия опыт в области планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию системных решений делает нашу компанию надежным партнером в этой сфере. Системы для анализа технологических газов (PGA) имеют модульную конструкцию. Также их можно адаптировать под индивидуальные требования заказчиков. Кроме того, на протяжении всего проекта от его планирования и до обслуживания в течение всего срока службы заказчики смогут получить детальные персональные консультации и широкий спектр услуг. Это означает более эффективные сроки выполнения работ, снижение затрат и уменьшение рисков.
Технология измерения в реальных полевых условиях (in-situ): Правильное решение для получения быстрых результатов.
Благодаря инновационной технологии измерения в реальных полевых условиях, измерительные приборы можно устанавливать в воздуховоде, через который проходит газ, и непосредственно в точке измерения. В частности, это решение отличается очень коротким временем отклика и минимальными требованиями к обслуживанию. Измерение происходит по всему газопроводящему каналу (тип поперечного канала) или на более длинном измерительном тракте в зависимости от типа используемого измерительного зонда. Это позволяет газовым анализаторам в реальных полевых условиях получать более репрезентативные значения измерений, чем при использовании экстракционных растворов.
Преимущества технологии измерения в реальных полевых условиях:
Прямое и неискаженное измерение данных
Быстрое измерение — почти в режиме реального времени
Низкие затраты на техническое обслуживание
Технология экстракции: Точные результаты измерений даже в сложных условиях
Предлагаемые компанией пробоотборные газоанализаторы могут применяться в широком спектре областей. Частичный поток газа отводится из газопроводящего канала через соответствующие измерительные зонды, проходит кондиционирование и затем подается в модуль анализатора в условиях постоянных значений. Вся процедура подготовки газа — от отбора проб и кондиционирования до его анализа — оптимально разработана для решения конкретной измерительной задачи. Универсальность прибора позволяет измерять агрессивные, легковоспламеняющиеся или ядовитые газы даже в сложных технологических условиях, таких как высокие температуры, давление или запыленность.
Преимущества анализа протоотборных газов:
Высокая степень гибкости
Измерения даже при различных условиях технологического процесса
Очень точное измерение
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Мусоросжигательный завод в Сан-Адриан-де-Бесос рядом с Барселоной (Испания), внедрил инновационную систему, направленную на обеспечение более эффективных экологических практик.
Узнайте, как Ciments Calcia преобразует производство во Франции, внедряя инновац. технологии с низким содерж. углерода, производства клинкера нового поколения и высокоэффективных систем анализа газа, отличающиеся скоростью и надежностью.
Непрерывный мониторинг уровня окиси углерода повышает безопасность и позволяет лучше контролировать процесс обжарки кофе, а точный анализ газов во время упаковки помогает сохранить вкус и качество продукта.
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .