Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Кориолисовые расходомеры

Измерение на основе принципа Кориолиса: одновременное измерение массового расхода, плотности, температуры и вязкости

Кориолисовые массовые расходомеры на погрузочной площадке
Фильтр
47 Продукты
Сортировать по:

О кориолисовых расходомерах

Кориолисовые расходомеры имеют широкий спектр промышленных применений: они используется в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой отраслях и — что не менее важно — в системах коммерческого учета. С помощью кориолисовых расходомеров можно измерять практически любые жидкости: чистящие реагенты, растворители, углеводороды, сырую нефть, растительные масла, животные жиры, силиконовые масла, спирты, фруктовые растворы, зубная паста, уксус, кетчуп, майонез, газы и сжиженные газы.

Одновременное измерение массового расхода, плотности и температуры открывает новые области применения для обеспечения безопасности технологического процесса и контроля качества измеряемого продукта. На основе значений, измеряемых напрямую, можно выполнять вычисления следующих параметров:

  • Объемный расход
  • Содержание твердых частиц в жидкости
  • Концентрация в многофазных средах
  • Значения плотности в специальных единицах измерения: приведенная плотность, градусы Брикса, градусы Боме, градусы API, градусы Боллинга, градусы Плато и т.д.

Принцип измерения расхода на основе силы Кориолиса

В Кориолисовых расходомерах с одной или двумя измерительными трубками создаются осцилляции. Когда среда протекает через измерительные трубки, на осцилляции трубок налагается дополнительное влияние со стороны рабочей среды вследствие ее инерции. Датчики на входном и выходном концах регистрируют результирующий сдвиг фаз в геометрии колеблющихся трубок. Сдвиг фаз позволяет напрямую измерить массовый расход.

Кроме того, плотность среды также можно определить на основе частоты колебаний самих измерительных трубок. Температура измерительной трубки также регистрируется для компенсации температурного влияния. Температура процесса также доступна для выходного сигнала.

Преимущества

  • Универсальное измерение расхода жидкостей и газов
  • Многопараметрическое измерение — одновременное измерение массового расхода, плотности, температуры и вязкости
  • Высокая точность измерения: стандартно ±0,1% ИЗМ, дополнительно: ±0,05% ИЗМ (PremiumCal)
  • Принцип измерения не зависит от физических свойств измеряемой среды и профиля потока
  • Прямые участки до и после расходомера не требуются

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Приборы измерения расхода жидкостей, газов и пара
Приборы измерения расхода жидкостей, газов и пара
download icon Загрузить
document icon
Proline - оптимальное решение для любой отрасли
eBook: Преимущества нового Proline
download icon Загрузить
document icon
Proline 300/500
Революция в приборах измерения расхода
download icon Загрузить