Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
-1500 мВ...+1500 мВ
-
Рабочая температура
-15°C - 135°C
-
Рабочее давление
макс. 16 бар
Область применения
Ceragel CPS72 – это аналоговый датчик для измерения ОВП в стерильных и гигиенических процессах. Его современный, устойчивый к ядовитым веществам гель гарантирует стабильность измерений даже в средах с высоким течением или низкой проводимостью. Датчик подлежит стерилизации, обработке в автоклаве и не токсичен, что обеспечивает наивысшую безопасность продуктов.
Гигиеническое и стерильное применения (стерилизуемый, автоклавируемый)
Процессы ферментации
Биотехнологии
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Технология очистки и мониторинг процессов с:
быстро меняющимся значением рН
высоким процентным содержанием электродного яда, такого как H2S
С сертификатами ATEX, FM и CSA подходит для применения в опасных зонах.
Преимущества
Возможность CIP/SIP и автоклавирования, что помогает поддерживать высокую точность
Датчик устойчив к сильным кислотам, основаниям и высоким органическим нагрузкам
Подтвержденная биосовместимость, отсутствие цитотоксичности
Отсутствие материалов животного происхождения и акриламида
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
ORP electrodes, analog and digital with Memosens
technology
For process technology, hygienic and sterile applications
with poison-resistant reference with ion trapEN RU 28/07/201401/05/200501/07/2003Язык:
Русский
Версия:
28/07/2014
Размер файла:
380.5 KB
Имя файла:
TI00374CRU_1313.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Ceragel CPS71
Аналоговый датчик измерения pH для применения в химической промышленности
EN RU 12/01/202614/09/201519/12/201201/10/200501/03/2004Язык:
Русский
Версия:
12/01/2026
Размер файла:
893.9 KB
Имя файла:
TI00245CRU_1625-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 09/01/2026Язык:
Английский
Версия:
09/01/2026
Размер файла:
554.6 KB
Имя файла:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документу BA01572C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN RU 01/03/202218/02/202121/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
493.1 KB
Имя файла:
XA01440CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 12/06/2025Язык:
Русский
Версия:
12/06/2025
Размер файла:
493.8 KB
Имя файла:
XA03537CRU_0125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: CeraGel
Product root: CPS72-
Declaration number: HE_02219_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN RU 10/09/2025Язык:
Английский
Версия:
10/09/2025
Размер файла:
349 KB
Имя файла:
HE_02219_01.25_CPS72.pdf
-