Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=0,01: 0-20,0 мкСм/см
k=0,1: 0-200,0 мкСм/см -
Рабочая температура
макс. 250°C
-
Рабочее давление
макс. 40 bar
Область применения
Condumax CLS13 – надежный датчик электропроводности для циклов воды/пара силовых установок. Он оптимизирован для низких значений электропроводности (даже в условиях очень высоких температур и давления) и обеспечивает защиту процессов от образования отложений и коррозии. Благодаря неприхотливости в обслуживании и простоте ввода в эксплуатацию (большой клеммный отсек) этот датчик является идеальным инструментом для сложных условий.
Condumax CLS13 разработан для измерения проводимости в циклах вода/пар в энергетической отрасли:
Мониторинг конденсата
Мониторинг питательной воды котла
Контроль продувки котла
Датчик Condumax CLS13 может применяться для измерения проводимости в низком диапазоне при высокой температуре и давлении в любых отраслях промышленности.
Международные сертификаты взрывозащиты ATEX и FM.
Преимущества
Надежное и точное измерение даже при низкой проводимости
Оптимизирован для высокого давления и температуры до 250°C
Простая очистка благодаря корпусу из нержавеющей стали или съемному внешнему электроду
Надежная конструкция, обеспечивающая высокую прочность
Сертификат качества с указанием индивидуальной константы ячейки
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax CLS13
Датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в
высокотемпературных условияхEN RU 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Язык:
Русский
Версия:
05/07/2022
Размер файла:
862.3 KB
Имя файла:
TI00083CRU_1422-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Инструкция по эксплуатации
Датчики проводимости для использования в условиях высоких температур
EN RU 10/10/201731/10/2016Язык:
Русский
Версия:
10/10/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01641CRU_0217.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN RU 01/03/2023Язык:
Английский
Версия:
01/03/2023
Размер файла:
479.9 KB
Имя файла:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Язык:
Английский
Версия:
31/12/2021
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 02/02/202603/07/2025Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
496.4 KB
Имя файла:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN RU 26/09/2024Язык:
Английский
Версия:
26/09/2024
Размер файла:
511 KB
Имя файла:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 12/04/2024Язык:
Английский
Версия:
12/04/2024
Размер файла:
602.6 KB
Имя файла:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Датчики проводимости, работающие по принципу кондуктивного измерения
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (только CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B и CLS21)EN RU 26/02/2026Язык:
Русский
Версия:
26/02/2026
Размер файла:
509.6 KB
Имя файла:
XA03711CRU_0126-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Язык:
Английский
Версия:
10/01/2024
Размер файла:
497.6 KB
Имя файла:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-