Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=0,01: 0-20 мкСм/см
k=0,1: 0-200 мкСм/см -
Рабочая температура
макс. 130°C (150°C / 30 минут)
-
Рабочее давление
макс. 12 бар при 20°C
Область применения
Датчик Condumax CLS15 – идеальный выбор для измерения электропроводности в низком диапазоне. Отличается надежной и точной работой в широком диапазоне областей – даже во взрывоопасных зонах. Он спроектирован для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и продления срока службы и характеризуется отличным сочетанием цены и качества.
Condumax CLS15 разработан для измерения проводимости в чистой и сверхчистой воде для мониторинга и контроля:
Ионообменных процессов
Обратного осмоса
Охлаждающей воды
Дистилляции
Удаление стружки
Датчик Condumax CLS15 может быть использован на электростанциях для измерения:
Проводимости при дегазации
pH при разной проводимости
Международные сертификаты взрывозащиты ATEX и FM.
Преимущества
Надежные и точные измерения в низком диапазоне проводимости
Простота очистки, благодаря полированным измерительным поверхностям
Возможность стерилизации
Надежная конструкция, обеспечивающая высокую прочность
Различные варианты константы ячейки обеспечивают широкий диапазон измерений
Сертификат качества с указанием индивидуальной константы ячейки
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Condumax W CLS15, CLS15D
Датчики проводимости, аналоговые или цифровые с
использованием технологии
Memosens, константа ячейки k = 0,01 см-1 или k = 0,1 см-1EN RU 31/10/201410/09/201201/08/200701/10/200601/06/2003Язык:
Русский
Версия:
31/10/2014
Размер файла:
761.4 KB
Имя файла:
TI00109CRU_1414.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Condumax CLS15/16/21
Для контактного измерения удельной электрической проводимости в
жидкостяхEN RU 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Язык:
Русский
Версия:
01/06/2022
Размер файла:
977.3 KB
Имя файла:
BA01148CRU_0622-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 02/02/202603/07/2025Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
496.4 KB
Имя файла:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 12/04/2024Язык:
Английский
Версия:
12/04/2024
Размер файла:
602.6 KB
Имя файла:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN RU 26/09/2024Язык:
Английский
Версия:
26/09/2024
Размер файла:
511 KB
Имя файла:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Датчики проводимости, работающие по принципу кондуктивного измерения
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (только CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B и CLS21)EN RU 26/02/2026Язык:
Русский
Версия:
26/02/2026
Размер файла:
509.6 KB
Имя файла:
XA03711CRU_0126-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
16/10/2024
Размер файла:
494.9 KB
Имя файла:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN RU 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Язык:
Английский
Версия:
10/01/2024
Размер файла:
497.6 KB
Имя файла:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-