Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Прибор для непрерывного измерения плотности газа в процессе. Высокоточное измерение плотности и концентрации некоррозионных, легковоспламеняющихся и невоспламеняющихся газов и газовых смесей.
Функции датчика
Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.
Особенности преобразователя
Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.
Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация
Макс. погрешность измерения
Плотность (газ): ±0,1 кг/м³ Температура: ± 0,5°C Давление: ± 0,02 бар
Диапазон измерения
0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)
Макс. рабочее давление
20 бар (290 psi)
Диапазон температур продукта
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Диапазон окружающей температуры
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
Стандарт: IP65/67
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Интерфейс USB или RS232
Выходные сигналы
2 выхода: 4...20 мА (пассивный)
Входные сигналы
Нет
Источник питания
8...28 В пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, UL C/US, класс I
Функции сенсора
Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.
Функции преобразователя
Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical Code (CEC)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .