Liquisys CLM253 - это стандартный преобразователь для всех аналоговых датчиков проводимости. Он улучшает вашу операционную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности данных, процессов и датчиков. Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CLM253 совместим со всеми датчиками проводимости в общепромышленном исполнении, например, в следующих отраслях промышленности и их вспомогательных системах:
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Фармацевтическая отрасль
Энергетика
Водоподготовка/водоочистка
Горнодобывающая и металлургическая промышленность
Liquisys CLM253 имеет следующие протоколы и интерфейсы:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение безопасности процесса: непрерывная проверка системы, индивидуальная настрока сигнализирования, проверка достоверности калибровки.
Широкая функциональность: измерение проводимости и концентрации, мониторинг сверхчистой воды в соответствии с USP(Фармакопея США) и EP (Европейская фармакопея).
Простое управление и обслуживание: интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, простая калибровка, прямой доступ для ручного контактного контроля.
Низкая потребность в техническом обслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean) запускаемая сигнализацией или предельным переключателем.
Подходит для всех применений: большой выбор расширений, например, контроллеров P(ID), таймеров, и т.д., позволяют гибко адаптировать прибор к любому процессу.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .