Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 80°C
-
Рабочее давление
При эксплуатации ручного привода: макс. 2 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Область применения
Cleanfit COA451 - выдвижная арматура для измерения содержания растворенного кислорода во всех точках. Снабжена стопорным болтом, кольцевыми уплотнениями и шаровым клапаном, что обеспечивает полную изоляцию технологического процесса и отсечение датчика. Это дает доступ к датчику без остановки процесса, опустошения трубы или бака. Более того, увеличивается безопасность технологического процесса и существенно снижаются усилия по обслуживанию всей точки измерения.
Cleanfit COA451 - выдвижная арматура для датчиков растворенного кислорода диаметром 40мм для следующих применений:
Станции водоочистки:
- Контроль содержания кислорода в бассейнах аэрации
- Мониторинг и обработка технической водыВодоподготовка:
- Мониторинг состояния питьевой воды
- Мониторинг качества воды в рекаах, озерах и моряхОбщезаводские хозяйства всех отраслей промышленности:
- Контроль содержания кислорода при биологической обработке
- Мониторинг и обработка технической водыРыбоводство:
- Контроль содержания кислорода для оптимальных условий роста
Преимущества
Одна арматура для всех применений: принцип универсальности позволяет оптимизировать склад запчастей, ускорить работу над проектом и упростить управление жизненным циклом.
Простое и безопасное техническое обслуживание: обслуживание и очистка датчика без прерывания процесса.
Прочная конструкция: рабочее давление до 10 бар, ручное управление при давлении до 2 бар.
Удобство эксплуатации: подключение для промывочной воды позволяет производить очистку без извлечения датчика из процесса.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Cleanfit COA451
Выдвижная арматура с ручным управлением для мониторинга воды, сточных
вод и технологических средEN RU 11/05/202025/11/201401/11/200301/03/2003Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
557.1 KB
Имя файла:
TI00368CRU_1420.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cleanfit COA451
Выдвижная арматура
EN RU 11/05/202025/11/201401/04/200601/11/200301/08/2003Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
844.3 KB
Имя файла:
BA00368CRU_1420.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kits/Kit for CxA451
Spare parts kits for CxA451
EN RU 25/07/202516/07/2025Язык:
Английский
Версия:
25/07/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
71254943 Kit-Anleitung CxA451 2025-07.PDF
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN RU 01/07/2003Язык:
Английский
Версия:
01/07/2003
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Конкурсный текст
Cleanfit COA451
Wechselarmatur zureinfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter
Prozessbedingungen mit SpülwasseranschlussЯзык:
Немецкий
Версия:
04/11/2009
Размер файла:
23.5 KB
Имя файла:
TTCOA451DE.doc
-
-
-
Ведомость компонентов
CS for Cleanfit CxA451
Components Sheet for CxA451 Retraction pipe short
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
196.4 KB
Имя файла:
Components_Sheet_51513156_retraction_pipe_short_CxA451.pdf
-
-
-
Ведомость компонентов
CS for Cleanfit CxA451
Components Sheet for CxA451 Welding adapter R2"
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
150.6 KB
Имя файла:
Components_Sheet_71448684_Welding_adapter_with_thread_R2inch_CxA451.pdf
-
-
-
Ведомость компонентов
CS for Cleanfit CxA451
Components Sheet for CxA451 Ball valve w. flange ANSI 2"
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
221.2 KB
Имя файла:
Components_Sheet_51513155_Ball_valve_w_Flange_ANSI2inch_CxA451.pdf
-
-
-
Ведомость компонентов
CS for Cleanfit CxA451
Components Sheet for CxA451 Ball valve with flange DN50
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
191.3 KB
Имя файла:
Components_Sheet_51513154_Ball_valve_w_Flange_DN50_CxA451.pdf
-
-
-
Ведомость компонентов
CS for Cleanfit CxA451
Components Sheet for CxA451 Retraction pipe long
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
196.1 KB
Имя файла:
Components_Sheet_51513158_retraction_pipe_long_CxA451.pdf
-