Уже приобрели этот продукт?
Войдите на портал программного обеспечения, чтобы получить последнюю версию.
Краткие характеристики
-
Задачи
Доступ к данным в режиме реального времени для визуализации процессов, SCADA-систем и т. д.
-
Поддерживаемые продукты Endress+Hauser
Ecograph T RSG35
Memograph M RSG45
Контроллер пакетной обработки RA33
Счетчик тепловой энергии EngyCal RH33
Паровой калькулятор EngyCal RS33
Область применения
OPC DA cервер обеспечивает доступ к технологическим данным, например, к текущим значениям или значениям сумматора подключенных устройств Endress+Hauser. Сервер OPC предоставляет данные клиентам OPC в реальном времени. . Коммуникация осуществляется либо с помощью интерфейса RS232/RS485, либо с помощью соединения TCP/IP. OPC применяется при автоматизации производства вне зависимости от масштабов.
OPC-cервер может работать со следующими устройствами:
Ecograph A, Ecograph T
Memograph, Memograph S, Memograph M
Alphalog
RMS621, RMC621, RMM621
FML621
RA33, EngyCal RH33, EngyCal RS33
Преимущества
Простое соединение с системами визуализации процесса с помощью стандартного интерфейса OPC
Экономически выгодная интеграция подключенных устройств
Простая настройка новых подключаемых устройств
Соответствует спецификациям доступа к данным OPC DA(Data Access Specification)
Возможно соединение с несколькими OPC -клиентами
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical information Standard software interface OPC-Server
Standard software interface for exchange of measuring data.
EN RU 13/04/201606/10/201427/09/201105/07/200624/03/2006Язык:
Английский
Версия:
13/04/2016
Размер файла:
454.7 KB
Имя файла:
TI00122Ren_0316.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Getting Started OPC Server, RXO20
Getting Started: Standard software interface for exchange of measuring
data
Schnelleinstieg: Standard Softwareschnittstelle zumAustausch von
MessdatenEN RU 13/04/201606/10/201428/08/201417/06/201127/06/2008Язык:
Английский
Версия:
13/04/2016
Размер файла:
481.3 KB
Имя файла:
BA00221R09a2_0416.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating manual OPC-Sever
RXO20 - Standard software interface for exchange of measuring data
EN RU 13/04/201606/10/201427/08/201412/07/201227/09/2011Язык:
Английский
Версия:
13/04/2016
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA00223Rc3_0516.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
System Components e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraЯзык:
Итальянский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
28.1 MB
Имя файла:
FA00016KIT_1918.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Язык:
Испанский
Версия:
20/05/2020
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00016Kes_Productos y Registradores_1918.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Язык:
Японский
Версия:
29/08/2022
Размер файла:
11.7 MB
Имя файла:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Komponenty AKPiA i rejestratory ekranowe
Rozwiązania dla pętli sygnałowych
Язык:
Польский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
10.2 MB
Имя файла:
FA00016KPL.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Язык:
Корейский
Версия:
12/03/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Produits système et data managers
Solutions associées
Язык:
French
Версия:
01/01/2019
Размер файла:
5.8 MB
Имя файла:
FA00016KFR-2019-ProduitsSysteme-DataManagers.pdf
-