Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Multipoint thermometer iTHERM TMS01 MultiSens Flex

iTHERM MultiSens Flex TMS01
Multipoint thermometer

Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with 3D-bendable sensors for oil, gas and petrochemical applications

TMS01
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584
    ASTM E230 и ANSI MC 96.1

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации:
    ТП:
    t50 = 2 с
    t90 = 5 с
    ТС:
    t50 = 0,8с
    t90 = 2с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:
    -270 °C ...1.100 °C
    Тип J:
    -210 °C ...760 °C
    Тип N:
    -270 °C …1100 °C
    Тип T:
    -270 °C …370 °C

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181'')

Область применения

By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.

  • Petrochemical industry

  • Oil & Gas industry

  • Heavy Chemical processes

Преимущества

  • Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place

  • Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration

  • High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance

  • High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751

  • On-board electronic heat protection for highest product durability

  • Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration

Видео

  • iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe

    A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products