Ранняя версия
FMG573S
GAMMAPILOT FTG671
Detector DG57
GAMMASILOMETER FMG573Z
GAMMASILOMETER FMG671
FMG671P
Новое поколение
Компактный преобразователь, измерение предельного уровня и непрерывное измерение уровня, границы раздела фаз, плотности
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики/Применение
Компактный преобразователь Технология бесконтактного измерения для экстремальных условйи процесса (температура, давление)
Измерение уровня раздела фаз
Межфазное измерение жидкость/жидкость (со слоем эмульсии), и жидкость/твердый продукт
Доп.информация
Определение границы раздела фаз, измерение плотности и массового расхода
Питание / Коммуникация
Перем. ток: 90...253 В Пост. ток: 18...36 В
Температура окружающей среды
-40°C...50°C с охлаждающим кожухом: 40°C...120°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Гигиеническое присоединение к процессу
Длина датчика
PVT сцинтиллятор 400мм...2000мм >2000мм в каскадном режиме
Макс. значение измерения
Неограничен при каскадном режиме измерения
Связь
4...20 мА HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL1
Компоненты
Изотоп: FSG60, FSG61 Контейнер для источника: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Дисплей: FHX40 Принадлежности для монтажа: FHG60
Характеристики/Применение
Компактный преобразователь Бесконтактный принцип измерения, для экстремальных условий процесса (температура, давление)
Доп.информация
Определение границы раздела фаз Расчет и определение размеров с помощью Applicator
Температура окружающей среды
-40°C...50°C с охлаждающим кожухом: 40°C...120°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Гигиеническое присоединение к процессу
Длина датчика
PVT сцинтиллятор 400мм...2000мм >2000мм в каскадном режиме
Макс. значение измерения
Неограничен при каскадном режиме измерения
Связь
4...20 мА HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Компоненты
Изотоп: FSG60, FSG61 Контейнер для источника: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Дисплей: FHX40 Принадлежности для монтажа: FHG60
Характеристики/Применение
Компактный преобразователь Бесконтактный принцип измерения, для экстремальных условий процесса (температура, давление)
Доп.информация
Определение границы раздела фаз
Температура окружающей среды
-40°C...50°C с охлаждающим кожухом: 40°C...120°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Мин. плотность измеряемого продукта
Гигиеническое присоединение к процессу
Длина датчика
PVT сцинтиллятор 200 мм PVT сцинтиллятор 400мм NaI сцинтиллятор 50x50мм
Связь
4 ... 20 мА HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL1/ SIL2
Компоненты
Изотоп: FSG60, FSG61 Контейнер для источника: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Характеристики/Применение
Компактный преобразователь Бесконтактный принцип измерения, для экстремальных условий процесса (температура, давление)
Доп.информация
Определение границы раздела фаз Расчет и определение размеров с помощью Applicator
Температура окружающей среды
-40°C...50°C с охлаждающим кожухом: 40°C...120°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Мин. плотность измеряемого продукта
Гигиеническое присоединение к процессу
Длина датчика
PVT сцинтиллятор 200 мм PVT сцинтиллятор 400мм NaJ сцинтиллятор 50x50мм
Связь
4...20 мА HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL
Компоненты
Изотоп: FSG60, FSG61 Контейнер для источника: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Характеристики/Область применения
Компактный преобразователь с входом под датчик PT100 для температурной компенсации
Температура окружающей среды
-40°C...50°C / 60°C С охлаждающей рубашкой: 0°C...120°C
Гигиеническое присоединение
Длина датчика
NaJ сцинтиллятор 50x50мм PVT сцинтиллятор 200...400мм
Выходные сигналы
4-20мА HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Сертификаты/Разерешения
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI, GOST
Компоненты
Изотоп: FSG60 Контейнер для источника: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000
Другие сертификаты и нормативы
137
документы
Контейнер для источника QG2000
Контейнер со скользящим держателем источника для активации/деактивации излучния вручную или при помощт пневмопривода
EN
RU
Болгарский Немецкий French Японский Польский Китайский
12/05/2014
30/04/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/04/2003
Размер файла:
489.9 KB
Имя файла:
TI346FRU.pdf
Источ
ники гамма-
излучения
Контроль предельного уровня и измерения общего уровня и уровня границы раздела фаз.
EN
RU
Болгарский Немецкий Польский
01/09/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2002
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI213F00rus.pdf
Радиоизотопный принцип измерения
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
21/08/2020
10/07/2018
27/05/2014
06/03/2013
22/12/2010
Язык:
Русский
Версия:
21/08/2020
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI00363FRU_1720.pdf
Стандартная конструкция с поворотной вставкой для установки источника и ручного включения/выключения.
EN
RU
Болгарский Немецкий French Японский Польский
30/06/2005
01/04/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2003
Размер файла:
476.2 KB
Имя файла:
TI264F00rus.pdf
Радиоизотопная измерительная система. Описание функций прибора.
EN
RU
Датский Немецкий French Японский
06/03/2013
01/06/2007
29/03/2007
04/11/2005
01/05/2005
Язык:
Русский
Версия:
04/11/2005
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
BA287F00ru1105.pdf
Gammapilot M FMG60
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
RU
Немецкий French
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Язык:
Английский
Версия:
15/08/2018
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
BA00329FEN_1618.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
RU
Немецкий
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Язык:
Английский
Версия:
15/08/2018
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA00330FEN_1618.pdf
Радиоизотопный измерительный прибор Gammapilot FMG60
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
15/08/2018
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
23/03/2009
Язык:
Русский
Версия:
17/10/2008
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA236FRU.pdf
Service kit for Gammapilot M FMG60
Radiometric Measurement at very low background radiation
EN
RU
Немецкий Японский
09/02/2009
Язык:
Английский
Версия:
09/02/2009
Размер файла:
322.6 KB
Имя файла:
KA289FA2_0209.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Краткое руководство по эксплуатации
Радиометрические измерения
EN
RU
Немецкий French Китайский
13/08/2018
06/03/2013
29/12/2010
Язык:
Русский
Версия:
06/03/2013
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01094FRU_1412.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
крышка FMG60, Ex ia (IS), 316L, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52028420
Крышка FMG60, Ex ia (IS), алюм., уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
71261143
Крышка FMG60, Ex d (XP), 316L, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
25
52028467
Крышка FMG60, Ex d (XP) алюм., уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
25
71261142
Крепление охл.трубки FMG60/FHG65
Номер чертежа
Код заказа
70
71071848
Каб.перех.FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
штырь arm elbow, труба стопор., FHG60
кожух охлажд. FMG60, 316L, PVT L=200мм
кожух охлажд. FMG60, 316L, PVT L=400мм
кожух охлажд. FMG60, 316L, PVT L=800мм
кожух охлажд. FMG60, 316L,PVT L=1200мм
кожух охлажд. FMG60, 316L,PVT L=1600мм
Кожух охлажд. FMG60, 316L,PVT L=2000мм
кожух охлажд. FMG60, 316L, NaI crystal
Номер чертежа
Код заказа
70
71003005
Выносн. блок управления с дисплеем FHX40
Коллиматор радиал., NaI кристаллическ.
Монтажный набор для источника FMG60
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все