Краткие характеристики
-
Погрешность
Standard: 0,05%
Platinum: до 0,025% -
Рабочая температура
-40°C...150°C
-
Диапазон измерения давления
100мбар...40бар
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
60бар
-
Макс. значение измерения
400м H2O
-
Смачиваемые части
Керамика
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Материал мембраны процесса
Керамика
-
Рабочий диапазон
100 мбар...40 бар
(1,5...600 psi)
отн./абс.
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar S PMC71 с керамической мембраной используется во всех отраслях промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях.Датчик обеспечивает высокую степень безопасности благодаря мембране из сверхчистой керамики со встроенным обнаружением повреждений .Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2/3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508).
Двухкамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединения к процессу: резьба, фланцы или гигиенические присоединения
Температура процесса: -40 ... +150°C
Диапазон измерения: -1/0 мбар ... +40 бар
Основная погрешность: ±0.075%, Улучшенная "Платиновая" ±0.05%
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Оптимально подходит для применений в вакууме и работы с коррозийными и абразивными средами
Безопасность процесса благодаря обнаружению повреждения мембраны
Устойчивость к перегрузкам и мембрана из сверхчистой керамики (99.9% Al2O3)
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508
Доступен с установленными вентильными блоками: всегда оптимальная совместимость, всегда протестирован на утечки.
Видео
-
Принцип измерения давления
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Абсолютное и избыточное давление
-
Характеристики
Цифровой преобразователь давления с емкостной измерительной ячейкой и керамической мембраной
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Расширенные функции диагностики
Вторичная защитная оболочка -
Напряжение питания
4...20 мА HART
10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):
Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
PROFIBUS PA:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон) -
Погрешность
0,075%
Калибровка "PLATINUM" 0,05% -
Длительная стабильность
0.05 % от верхнего значения диапазона в год
0.08 % от верхнего значения диапазона за 5 лет
0.1 % от верхнего значения диапазона за 10 лет -
Рабочая температура
-20°C...150°C
-
Температура окружающей среды
-40°C...85°C
-
Рабочий диапазон
100 мбар...40 бар
(1,5...600 psi)
отн./абс. -
Наименьший калибруемый шаг шкалы
5 мбар (0,075 psi)
-
Сопротивление вакуума
0 мбар абс.
-
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
-
Макс. избыточное давление
60 бар (900 psi)
-
Присоединение к процессу
Резьба:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
Фланец:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp
DIN11851
Varivent N
SMS
DRD -
Материал мембраны процесса
Керамика
-
Материал прокладки
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
-
Заполняющая жидкость:
нет, сухая измерительная ячейка
-
Материал корпуса
Литой алюминий,
AISI 316L -
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Разрешения
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты на конструкцию
EN10204-3.1
-
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
-
Морской сертификат
GL/ABS
-
Сертификаты на питьевую воду
NSF
-
Доп. информация
функции диагностики
-
Замена
PMC71B
-
Принцип измерения
Абсолютное давление и избыточное давление
-
Характеристики/Применение
Цифровой преобразователь с емкостным чувтствиетельным элементом и керамической мембраной
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Расширенные функции диагностики
Вторичный защитный отсек -
Доп.информация
Функции диагностики
различные языки интерфейса -
Питание / Коммуникация
4...20мА HART:
10,5...45В DC
Ex ia: 10,5...30В DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32В DC -
Погрешность
Standard: 0,05%
Platinum: до 0,025% -
Длительная стабильность
0,05% от верхней границы диапазона в год
-
Температура окружающей среды
-40°C...85°C
-
Рабочая температура
-40°C...150°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
60бар
-
Диапазон измерения давления
100мбар...40бар
-
Смачиваемые части
Керамика
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Присоединение к процессу
Резьбовые соединения
Фланцы
Tri-Clamp ISO2852
Гигиенические соединения -
Макс. значение измерения
400м H2O
-
Связь
4 ... 20 мF HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
-
Морской сертификат
GL/ABS
-
Сертификаты на работу с питьевой водой
NSF
-
Опции
Модуль встроенной памяти HistoROM/M-Dat
4х-строчный цифровой дисплей
Корпус из нержавеющей стали или алюминия
Раздельное исполнение корпуса -
Замена
PMC71B
-
Диапазон применения
Измерительная ячейка: керамическая
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 04/2024New version available in EnglishИзмерение рабочего давления
1–5 В пост. тока, HART, PA, FFEN RU 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
TI00383PRU_3624-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00302PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN RU 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00271PRU_2022-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 04/1999New version available in EnglishПреоб
разователь
давле
ния измерит
ельный. Рук
оводство по
экспл
уатации.EN RU 01/01/200401/03/200301/04/1999Язык:
Русский
Версия:
01/04/1999
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA 187P00ru0499.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
6.5 MB
Имя файла:
BA00295PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Язык:
Русский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
BA00296PRU_1616.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2018New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Язык:
Русский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00274PRU_1816.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 06/2022New version available in EnglishПреобразователи давления измерительные
EN RU 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Язык:
Русский
Версия:
30/06/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01025PRU_1922-00.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы