Краткие характеристики
-
Погрешность
Standard: 0,05%
Platinum: до 0,025% -
Рабочая температура
-40°C...125°C
-
Диапазон измерения давления
100мбар...700бар
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Родий -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Родий > Золото -
Рабочий диапазон
100 мбар ...700 бар
(1,5 psi...10,500 psi)
относительное/абсолютное
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar S PMP71 с тензорезистивным принципом и металлической мембраной используется в любой отрасли для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях.PMP71 разработан для решения задач с высоким давлением до 700 бар.Быстрая настройка с регулируемым диапазоном измерения. Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, регламентирующим функциональную безопасность систем автоматизации (SIL2).
Двухкамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединение к процессу: резьба и фланцы
Температура процесса: -40 ... +125°C
Диапазон измерения: -1/0 мбар ... 700 бар
Основная погрешность: ±0,05%, Улучшенная "Платиновая" ±0,025%
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Высочайшая точность, воспроизводимость и долгосрочная стабильность
Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Устойчивость к перегрузкам и функциональный контроль от измерительного модуля до электронных компонентов
Экономичность благодаря модульной конструкции для простой замены датчика, дисплея или электроники
Доступен с установленными вентильными блоками: всегда оптимальная совместимость, всегда протестирован на утечки
Видео
-
Принцип измерения давления
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Абсолютное и избыточное давление
-
Характеристики
Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементом и приварной металлической диафрагмой
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Расширенные функции диагностики
Вторичный защитный барьер -
Напряжение питания
4...20 мА HART
10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):
Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
PROFIBUS PA:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон) -
Погрешность
0,075%
Калибровка "PLATINUM" 0,05% -
Длительная стабильность
0.05 % от верхнего значения диапазона в год
0.07 % от верхнего значения диапазона за 5 лет
0.1 % от верхнего значения диапазона за 10 лет -
Рабочая температура
-40°C...125°C
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочий диапазон
100 мбар ...700 бар
(1,5 psi...10,500 psi)
относительное/абсолютное -
Наименьший калибруемый шаг шкалы
5 мбар (0,075 фунт/кв. дюйм)
-
Сопротивление вакуума
10 мбар (0,15 psi)
-
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
-
Макс. избыточное давление
1050 бар (15,750 psi)
-
Присоединение к процессу
Резьба:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
Фланец:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Родий > Золото -
Материал прокладки
Нет, сварная измерительная ячейка
-
Заполняющая жидкость:
Силиконовое масло,
Инертное масло -
Материал корпуса
Литой алюминий,
AISI 316L -
Связь
4...20 мА HART
1- 5 В пост. тока, малая мощность
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Разрешения
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификаты на конструкцию
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Морской сертификат
GL/ABS
-
Сертификаты на питьевую воду
NSF
-
Доп. информация
Функции диагностики
-
Замена
PMP71B
-
Принцип измерения
Абсолютное давление и избыточное давление
-
Характеристики/Применение
Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементов и приварной металлической мембраной
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Расширенные функции диагностики
Вторичный защитный отсек -
Доп.информация
Функции диагностики
Различные языки интерфейса -
Питание / Коммуникация
4...20мА HART:
10,5...45В DC
Ex ia: 10,5...30В DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32В DC -
Погрешность
Standard: 0,05%
Platinum: до 0,025% -
Длительная стабильность
0,05% от верхней границы диапазона в год
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочая температура
-40°C...125°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
1050бар
-
Диапазон измерения давления
100мбар...700бар
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Родий -
Присоединение к процессу
Резьбовые
Фланцевые (DIN, ANSI, ...) с мембраной заподлицо -
Макс. значение измерения
7000м H2O
-
Связь
4...20 мА HART
1- 5 В пост. тока, малая мощность
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Морской сертификат
GL/ ABS
-
Сертификаты на работу с питьевой водой
NSF
-
Опции
Модуль встроенной памяти HistoROM/M-Dat
4х-строчный цифровой дисплей
Корпус из нержавеющей стали или алюминия
Раздельное исполнение корпуса -
Замена
PMP71B
-
Диапазон применения
Измерительная ячейка:
Металлическая приварная
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 04/2024New version available in EnglishИзмерение рабочего давления
1–5 В пост. тока, HART, PA, FFEN RU 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
TI00383PRU_3624-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 12/2011New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN RU 16/12/2011Язык:
Английский
Версия:
16/12/2011
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 04/2017New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN RU 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 08/2017New version available in EnglishLow power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN RU 25/08/201701/08/2017Язык:
Английский
Версия:
25/08/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN RU 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00271PRU_2022-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00302PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Язык:
Английский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 12/2014New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 10/12/201407/08/201301/10/201101/05/201012/08/2009Язык:
Английский
Версия:
10/12/2014
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA00296PEN_1514.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы