Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Питание / Коммуникация
4х-проводная схема подключения (HART)
-
Архив данных
HistoROM
-
Погрешность
+/- 1 мм
-
Температура окружающей среды
Стандартное исполнение:
-40 °C ... 80 °C
При калибровке согласно промышленным стандартам:
-25 °C ... 60 °C -
Рабочая температура
-40 °C ... 200 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 64 бар
-
Смачиваемые части
316Ti
-
Присоединение к процессу
DN150 ... DN250
-
Использование
Использование
-
Макс. значение измерения
Макс. значение измерения
-
Связь
4 ... 20 мА HART
-
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
-
Морской сертификат
GL/ ABS
-
Диапазон применения
Диапазон применения